Publique sus productos
Rim pendant lamp
Rim pendant lamp
Rim pendant lamp
Rim pendant lamp

    Rim pendant lamp

    Traducido por Google,
    El modelo tiene forma de anillo de metal. La serie está representada por luminarias de varios tamaños en 3 colores: blanco, negro y latón. Fuentes de luz LED
    Especificaciones
    • Maximum lamp power, W: 115

      Lamp power: 118

      VOLTAGE: AC220_240 V

      Width, mm: 800

      LED: Yes

      Ceiling mount type: Plank

      Luminous Flux, Lm: 6100

      Color Temperature, K: 4000

      Warranty 3 years

      Article:MOD058PL-L100BS4K

    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaRim-pendant-lamp
    • Familia de productoDecorative
    • Grupo de productosRim
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2023-03-13
    • Número de edición1
    • Altura (mm)1000
    • Ancho (mm)800
    • Profundidad (mm)1200
    Información relacionada
    • Material principalAluminio
    • Material secundarioBronce
    • Diseñado enAlemania
    • Peso Neto (kg)7.1
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectIluminación - Luminarias suspendidas
    • Clasificación IFC Lámpara
    • Código Uniclass 2015Pr_70_70_46
    • Descripción Uniclass 2015Lamps
    • CSI MasterFormat 2014 Code12 43 13
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloLamps
    • Número OmniClass23-35 45 15
    • Título OmniClass Lamps

    Disponibilidad en regiones

    Europa