Publique sus productos
Wall lamp Fad
Wall lamp Fad
Wall lamp Fad
Wall lamp Fad

    Wall lamp Fad

    Traducido por Google,
    Apliques y lámparas de techo de metal. Tonos: negro mate y negro. Las luces de techo giran 340° horizontalmente y 90° verticalmente. Difusor acrílico mate. Módulo LED integrado. Interruptor de aplique y sobremesa con dimmer.
    Especificaciones
    • Title Wall lamp Fad
      Lamps 1ХLED module
      Lamp power, W 6
      Voltage, V AC220_240
      Luminous flux, lum 550
      Color temperature, k 3000
      Lighting fixture height , mm 110
      Lighting fixture width, mm 120
      Lighting fixture depth, mm 1000
      LED +
      IP IP 20
      Warranty 5 years
      Article MOD070WL-L6B3K


    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaWall-lamp-Fad
    • Familia de productoDecorative
    • Grupo de productosFad
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2023-07-12
    • Número de edición1
    • Altura (mm)110
    • Ancho (mm)120
    Información relacionada
    • Material principalMetal
    • Material secundarioMetal
    • Diseñado enAlemania
    • Peso Neto (kg)1
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectIluminación - Luminarias de pared
    • Clasificación IFC Lámpara
    • Código Uniclass 2015Pr_70_70_46
    • Descripción Uniclass 2015Lamps
    • CSI MasterFormat 2014 Code12 43 13
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloLamps
    • Número OmniClass23-35 45 15
    • Título OmniClass Lamps