Publique sus productos
Wall lamp  Halo
Wall lamp  Halo
Wall lamp  Halo
Wall lamp  Halo

    Wall lamp Halo

    Traducido por Google,
    Herrajes de aluminio. Colores: negro, latón. Diseño geométrico moderno. Fuente de luz LED con una temperatura de color de 3000-4000K. Longitud ajustable de las lámparas colgantes.
    Especificaciones
    • Title Wall lamp Halo
      Lamps -
      Lamp power, W 15
      Voltage, V AC 220-240
      Luminous flux, lum 520
      Color temperature, k -
      Lampshade diameter, mm -
      Lampshade height, mm -
      Lighting fixture height , mm 860
      Height of the ceiling cup, mm -
      Lighting fixture width, mm 20
      Lighting fixture depth, mm 68
      Lighting fixture diameter, mm -
      Diameter of the ceiling cup, mm -
      LED +
      IP IP 20
      Warranty 5
    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaWall-lamp-Halo-
    • Familia de productoDecorative
    • Grupo de productosHalo
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2024-10-11
    • Número de edición1
    • Altura (mm)860
    • Ancho (mm)20
    • Profundidad (mm)68
    Información relacionada
    • Material principalAluminio
    • Material secundarioSilicona
    • Diseñado enAlemania
    • Peso Neto (kg)0.5
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectIluminación - Luminarias de pared
    • Clasificación IFC Lámpara
    • Código Uniclass 2015Pr_70_70_46
    • Descripción Uniclass 2015Lamps
    • CSI MasterFormat 2014 Code12 43 13
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloLamps
    • Número OmniClass23-35 45 15
    • Título OmniClass Lamps