Publique sus productos
Wall lamp Ios 176
Wall lamp Ios 176
Wall lamp Ios 176

    Wall lamp Ios 176

    Traducido por Google,
    Cuerpo metálico. Mecanismo giratorio para ajustar el flujo de luz. Dos fuentes de luz LED, modo de retroiluminación combinada y separada.
    Especificaciones
    • Title Wall lamp Ios 176
      Lamps 2ХLED module
      Lamp power, W 9
      Voltage, V AC220_240
      Luminous flux, lum 550
      Color temperature, k 3000
      Lighting fixture height , mm 140
      Lighting fixture width, mm 65
      Lighting fixture depth, mm 140
      LED +
      IP IP 20
      Warranty 5 years
      Article C176-WL-01-6W-B


    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaWall-lamp-Ios-177
    • Familia de productoDecorative
    • Grupo de productosIos 176
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2023-07-12
    • Número de edición1
    • Altura (mm)140
    • Ancho (mm)65
    • Profundidad (mm)140
    Información relacionada
    • Material principalAluminio
    • Diseñado enAlemania
    • Peso Neto (kg)0.47
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectIluminación - Luminarias de pared
    • Clasificación IFC Lámpara
    • Código Uniclass 2015Pr_70_70_46
    • Descripción Uniclass 2015Lamps
    • CSI MasterFormat 2014 Code12 43 13
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloLamps
    • Número OmniClass23-35 45 15
    • Título OmniClass Lamps

    Disponibilidad en regiones

    Europa