Publique sus productos
Wall lamp Mabell
Wall lamp Mabell

    Wall lamp Mabell

    Traducido por Google,
    Diseño asimétrico vanguardista. Luces de techo brillantes hechas de vidrio soplado fundido. Tres tonos de color: cromo, oro y cobre. La serie incluye luminarias suspendidas y de pared.
    Especificaciones
    • Title Wall lamp Mabell
      Lamps 1ХE14
      Lamp power, W 40
      Voltage, V AC220_240
      Lampshade height, mm 124
      Lighting fixture height , mm 275
      Lighting fixture width, mm 208
      Lighting fixture depth, mm 128
      LED -
      IP IP 20
      Warranty 5 years
      Article MOD306WL-01CH


    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaWall-lamp-Mabell
    • Familia de productoDecorative
    • Grupo de productosMabell
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2023-07-12
    • Número de edición1
    • Altura (mm)275
    • Ancho (mm)208
    Información relacionada
    • Material principalMetal
    • Material secundarioVidrio
    • Diseñado enAlemania
    • Peso Neto (kg)1.23
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectIluminación - Luminarias de pared
    • Clasificación IFC Lámpara
    • Código Uniclass 2015Pr_70_70_46
    • Descripción Uniclass 2015Lamps
    • CSI MasterFormat 2014 Code12 43 13
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloLamps
    • Número OmniClass23-35 45 15
    • Título OmniClass Lamps

    Disponibilidad en regiones

    Europa