Publique sus productos
Wall lamp  Mare
Wall lamp  Mare
Wall lamp  Mare
Wall lamp  Mare
Wall lamp  Mare
Wall lamp  Mare

    Wall lamp Mare

    Traducido por Google,
    Herrajes de metal y vidrio. Textura en relieve moderna en ambos lados del disco para una variedad de usos en interiores. Pantallas: cromo y latón. Reflector decorativo con acabado de espejo que oculta la fuente de luz. Lámpara con casquillo G9.
    Especificaciones
    • Title Wall lamp Mare
      Lamps 1XG9
      Lamp power, W 40
      Voltage, V AC 220-240
      Luminous flux, lum -
      Color temperature, k -
      Lampshade diameter, mm -
      Lampshade height, mm -
      Lighting fixture height , mm 445
      Height of the ceiling cup, mm -
      Lighting fixture width, mm -
      Lighting fixture depth, mm 130
      Lighting fixture diameter, mm 400
      Diameter of the ceiling cup, mm -
      LED -
      IP IP 20
      Warranty 5
    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaWall-lamp-Mare
    • Familia de productoDecorative
    • Grupo de productosMare
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2024-10-11
    • Número de edición1
    • Altura (mm)445
    • Profundidad (mm)130
    Información relacionada
    • Material principalMetal
    • Material secundarioVidrio
    • Diseñado enAlemania
    • Peso Neto (kg)1.75
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectIluminación - Luminarias de pared
    • Clasificación IFC Lámpara
    • Código Uniclass 2015Pr_70_70_46
    • Descripción Uniclass 2015Lamps
    • CSI MasterFormat 2014 Code12 43 13
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloLamps
    • Número OmniClass23-35 45 15
    • Título OmniClass Lamps

    Disponibilidad en regiones

    Europa