Publique sus productos
Wall lamp  Skyline
Wall lamp  Skyline
Wall lamp  Skyline
Wall lamp  Skyline

    Wall lamp Skyline

    Traducido por Google,
    Material de los herrajes: metal, pantalla: negro. Dos soluciones de color para los elementos decorativos: negro + latón, negro + blanco. La composición asimétrica crea un efecto de puesta de sol en el mar para el diseño. Altura regulable de las suspensiones. Las lámparas de pared se pueden utilizar tanto en vertical como en horizontal. Fuente de luz LED, temperatura de color: 4000K.
    Especificaciones
    • Title Wall lamp Skyline
      Lamps -
      Lamp power, W 23
      Voltage, V AC 220-240
      Luminous flux, lum 700
      Color temperature, k 4000
      Lampshade diameter, mm -
      Lampshade height, mm 100
      Lighting fixture height , mm 790
      Height of the ceiling cup, mm -
      Lighting fixture width, mm 192
      Lighting fixture depth, mm 60
      Lighting fixture diameter, mm -
      Diameter of the ceiling cup, mm -
      LED +
      IP IP 20
      Warranty 5
    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaWall-lamp-Skyline
    • Familia de productoDecorative
    • Grupo de productosSkyline
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2024-10-11
    • Número de edición1
    • Altura (mm)790
    • Ancho (mm)192
    • Profundidad (mm)60
    Información relacionada
    • Material principalAluminio
    • Material secundarioAluminio
    • Diseñado enAlemania
    • Peso Neto (kg)1.02
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectIluminación - Luminarias de pared
    • Clasificación IFC Lámpara
    • Código Uniclass 2015Pr_70_70_46
    • Descripción Uniclass 2015Lamps
    • CSI MasterFormat 2014 Code12 43 13
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloLamps
    • Número OmniClass23-35 45 15
    • Título OmniClass Lamps

    Disponibilidad en regiones

    Europa