Publique sus productos
Ucrete UD200 - Recubrimiento de muy alto desempeño con acabado monolítico y antideslizante
Ucrete UD200 - Recubrimiento de muy alto desempeño con acabado monolítico y antideslizante
    Archivados

    Ucrete UD200 - Recubrimiento de muy alto desempeño con acabado monolítico y antideslizante

    Ucrete UD200 es una tecnología única de resina de poliuretano de muy alta resistencia mecánica con excepcional resistencia a ataques químicos, impactos y temperaturas de hasta 150°C. Proporciona un acabado protectivo ligeramente texturizado adecuado para aplicaciones en entornos productivos tanto húmedos como secos. Su superficie densa e impermeable proporciona un acabado ideal para aplicaciones en la industria alimenticia, farmacéutica y química, así como en cualquier aplicación donde se requiera un piso robusto de larga duración.
    Especificaciones
    • CARACTERÍSTICAS Y BENEFICIOS • Resistencia a la temperatura • No contaminante • Resistencia química • Calidad del aire • Resistencia al impacto • Permeabilidad • Resistencia al deslizamiento • Tolerancia a la humedad del soporte • Calidad del soporte • Resistencia al fuego • Rápida puesta en servicio aún a bajas temperaturas
    Especificaciones técnicas
    • Referencia01_Ucrete_UD200
    • Familia de productoUcrete® - Master Builders Solutions
    • Grupo de productosCementitious Urethane Resinous Flooring
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2019-07-09
    • Número de edición1
    Links
    Información relacionada
    • Material principalPoliuretano
    • Diseñado enEstados Unidos
    • Fabricado enEstados Unidos
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectPavimentos - Acabados y recubrimientos