Publique sus productos
PANDOMO CF1 - Commercial Design Leveling Compound (White)
ARDEX

PANDOMO CF1 - Commercial Design Leveling Compound (White)

Traducido por Google,

ARDEX PANDOMO® CF1™ es un acabado que se seca y nivela automáticamente y no se aplica con llana para la repavimentación, el alisado o la nivelación rápidos de concreto en interiores. Use ARDEX PANDOMO CF1 para producir superficies de uso de ARDEX PANDOMO Floor y FloorPlus de diseño creativo y de alta calidad en áreas comerciales como tiendas minoristas, tiendas, hoteles, cafeterías y vestíbulos o incluso para uso industrial ligero.

Características clave

  • Fraguado rápido y secado rápido
  • Para espesores desde 1/4″ hasta 1″ (6 – 24 mm)
  • autonivelante
  • Se puede afilar para cumplir con las elevaciones existentes
  • Para aplicaciones comerciales, minoristas e industriales ligeras
  • Úselo solo para pisos interiores
  • Agregue ARDEX PANDOMO® HG Sand para crear superficies ARDEX PANDOMO® FloorPlus. Colores de arena disponibles: Negro, Blanco, Gris y Sable
Especificaciones
  • Installation
    Mixing Ratio: 5 1/4 quarts (4.97 L) of water per 50 lb. (22.7 kg) bag
    Coverage: 25 sq. ft. per bag at 1/4” (2.32 sq. m at 6 mm)
    12.5 sq. ft. per bag at 1/2” (1.16 sq. m at 12 mm)

    Performance
    Flow Time: 10 minutes
    Initial Set (ASTM C191): Approx. 10 minutes
    Final Set (ASTM C191): Approx. 45 minutes
    Compressive Strength (ASTM C109/mod – Air cure only): ~5000 psi (34.47 N/sq. mm) at 28 days
    Flexural Strength (ASTM C348): 1000 psi (6.89 N/sq. mm) at 28 days
    Walkable: 2 to 3 hours
    Begin Processing: 24 hours
    Color: White
    VOC: 0
    Packaging: 50 lb. (22.7 kg) net weight bag
    Storage: Store in a cool, dry area. Do not leave bags exposed to sun.
    Shelf Life: 6 months, if unopened
    Warranty: ARDEX L.P. Standard Limited Warranty applies.

Especificaciones técnicas
  • ReferenciaPandomo-CF1
  • Familia de productoFinished Surfaces
  • Grupo de productosSelf-Leveling Topping
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2019-08-26
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Diseñado enEstados Unidos
  • Fabricado enEstados Unidos
Clasificación
  • Categoría BIMobjectPavimentos - Acabados y recubrimientos
  • Código Uniclass 2015EF_30_20
  • Descripción Uniclass 2015Floors
  • CSI MasterFormat 2014 Code03 53 00
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloConcrete Topping
  • Número OmniClass23-15 17 11 11 11
  • Título OmniClass Concrete Floor Toppings
  • CSI UniFormat II CódigoC3020
  • CSI UniFormat II TítuloFloor Finishes

Disponibilidad en regiones

Norteamérica Asia