Publique sus productos
Ucrete IF - Revestimiento de Poliuretano de muy Altas Prestaciones con partículas metálicas para Pavimentos
Ucrete IF - Revestimiento de Poliuretano de muy Altas Prestaciones con partículas metálicas para Pavimentos
Ucrete IF - Revestimiento de Poliuretano de muy Altas Prestaciones con partículas metálicas para Pavimentos
Ucrete IF - Revestimiento de Poliuretano de muy Altas Prestaciones con partículas metálicas para Pavimentos
Ucrete IF - Revestimiento de Poliuretano de muy Altas Prestaciones con partículas metálicas para Pavimentos
Ucrete IF - Revestimiento de Poliuretano de muy Altas Prestaciones con partículas metálicas para Pavimentos
    Archivados

    Ucrete IF - Revestimiento de Poliuretano de muy Altas Prestaciones con partículas metálicas para Pavimentos

    Ucrete es una tecnología única de resina de poliuretano de Altas Prestaciones con una resistencia excepcional a productos químicos agresivos, impactos ​​y temperaturas de hasta 150 ° C. Ucrete IF proporciona una superficie extremadamente resistente para ambientes sujetos a impactos y abrasión extremos. Su superficie armada con partículas metálicas, densa e impermeable, proporciona un protección contra abrasión severa ideal para aplicaciones en las industrias de gestión de residuos, industria pesada, plantas de fabricación y dondequiera que se requiera un suelo robusto y de larga vida útil. BENEFICIOS • Durabilidad: los Sistemas de Pavimentos Industriales Ucrete han sido ampliamente utilizados a lo largo de la industria desde hace más de 40 años, muchos de los pavimentos más antiguos aún están en servicio. • Calidad del aire: Muy bajas emisiones de VOCs (COVs). • No contaminante, incluso durante la aplicación. • Rápida aplicación y curado: Se dispone de especificaciones que permiten instalar y curar Ucrete en una ventana de aplicación de 12 horas. • Resistencia química: Excepcional resistencia a una amplia gama de compuestos químicos. • Resistencia al impacto: Ucrete IF es capaz de soportar cargas de impacto severas. • Tolerancia a la humedad del sustrato: Puede aplicarse directamente sobre hormigón tras 7 días de su puesta en obra o sobre hormigón viejo de buena calidad con alto contenido de humedad sin el uso de imprimaciones especiales. • Limpieza e higiene: Acreditado para uso en instalaciones que operan sistemas de seguridad alimentaria basados ​​en HACCP. • Seguro para los trabajadores, productos y el medio ambiente.
    Especificaciones
    • Calidad del soporte: El soporte de hormigón debe estar visiblemente seco y tener una resistencia mínima a la tracción de 1,5 MPa. Resistencia al deslizamiento: EN 13036-4 prueba de péndulo (suelo húmedo con goma 4S): 40 - 45 Conformidad con DIN51130: R11 Resistencia termica: 9 mm de espesor: Tª mínima de servicio Tª: -40ºC; Tª máxima de servicio Tª: + 120ºC; Completamente lavable con vapor Colores: Rojo, amarillo, verde, naranja, gris, crema, azul y verde / marrón
    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaIF
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2017-07-27
    • Número de edición1
    Información relacionada
    • Material principalPoliuretano 2C
    • Material secundarioMortero
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectPavimentos - Sistemas, chapa plegada, apoyos
    • Nombre UNSPSCFlooring
    • Código UNSPSC301617
    • Código Uniclass 2015Ss_30_42_54_75
    • Descripción Uniclass 2015Resin flooring systems
    • CSI MasterFormat 2014 Code09 60 00
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloFlooring
    • Número OmniClass23-15 17 29 13 19
    • Título OmniClass Resinous Flooring
    • CSI UniFormat II CódigoC3020
    • CSI UniFormat II TítuloFloor Finishes