Publique sus productos
Hybrid Pedestals - Adjustable Pedestal with PVC
Hybrid Pedestals - Adjustable Pedestal with PVC
Hybrid Pedestals - Adjustable Pedestal with PVC
Hybrid Pedestals - Adjustable Pedestal with PVC
Hybrid Pedestals - Adjustable Pedestal with PVC

    Hybrid Pedestals - Adjustable Pedestal with PVC

    4.8 de 5 estrellas4.8(6 reseñas)
    Traducido por Google,

    El sistema de pedestal Tile Tech está diseñado para que adoquines de concreto, adoquines de porcelana o losas para terrazas de IPE se coloquen nivelados sobre un techo construido. Nuestro sistema de soporte de pedestal híbrido PATENTADO es un producto innovador que permite un modelo único autonivelante para todas las aplicaciones de altura, ajustable con tornillos, tubo de PVC ajustable y apilable. El sustrato puede ser una estructura de hormigón o de madera, con una membrana de techo encima.

    Nuestro sistema Hybrid Pedestal™ consta de 7 componentes estándar y una tubería de alcantarillado de PVC SDR-35 de 4.215” de diámetro, disponible en el mercado. El tubo de PVC permite que el sistema de pedestal varíe en altura hasta más de 24 pulgadas y se corta a la altura deseada con una sierra circular de 12”. Luego, la Uni-Base se “ajusta a presión” en un extremo del tubo de PVC y un Uni-Collar en el otro extremo y no requiere pegamento ni otros accesorios. Luego se atornilla Uni-Insert de 3/4” o 1-1/2” al Uni-Collar permitiendo ajustes finos de altura. El montaje se completa alineando y bloqueando el Uni-Cap con el Uni-Insert. Las características de Uni-Cap incluyen pestañas espaciadoras de 1/8” integradas, autonivelantes y removibles para un espaciado adecuado de los adoquines y una alineación de las juntas.

    Tapas apilables
    permite ajustes menores de altura desde 1/2” hasta 2” y puede compensar pendientes de 0% a 3% alineando el compensador de pendiente incorporado de una tapa con respecto a otra. ¡Simple, fácil y asequible!

    Diseño de modelo único
    permite todas las aplicaciones de altura desde tan solo 1/2” hasta 24” lo que resulta en costos reducidos de mano de obra y materiales. ¡Elimina piezas y piezas sobrantes!

    Ajuste de tubería de PVC
    permite que el sistema de pedestal varíe en alturas de hasta 24+ pulgadas mediante el uso de tubería de PVC SDR-35 de 4”ø disponible en el mercado. ¡Elimina el costo de material y envío!

    Ajuste de tornillo
    permite un ajuste rápido y fácil de la altura para 3/4”, 1-1/2” y 4” adicionales dependiendo del tamaño del modelo de UNI-INSERT™ utilizado. ¡Elimina la necesidad de cortar la tubería exactamente!

    Autonivelante
    El cabezal permite una compensación de pendiente de 0% a 4% en cualquier dirección. Una herramienta con mango en T permitirá elevar y nivelar mientras está cargado con adoquines. ¡Elimina la necesidad de quitar los adoquines para realizar ajustes!

    Adoquines para techos, Adoquines para terrazas, Adoquines para pedestales, Tejas para terrazas, Terrazas para techos, Elevadores por viento, Elevadores por viento, Adoquines de porcelana, Pedestal para adoquines

    Especificaciones
    • Roof Pavers, Deck Pavers, Pedestal Pavers, Decking Tiles, Roof Decks, Wind Uplift, Wind-Uplift, Porcelain Pavers, Paver Pedestal

    Especificaciones técnicas
    • Referenciahybrid-pedestal-adjustable-pvc
    • Familia de productoRoof Pavers Pedestals
    • Grupo de productosHybrid Pedestal System
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2020-03-05
    • Número de edición1
    Información relacionada
    • Material principalPlastico
    • Diseñado enEstados Unidos
    • Fabricado enEstados Unidos
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectPavimentos - Sistemas, chapa plegada, apoyos
    • Clasificación IFC Elemento de construcción
    • Nombre UNSPSCFlooring
    • Código UNSPSC301617
    • Código Uniclass 2015EF_30
    • Descripción Uniclass 2015Roofs, floor and paving elements
    • CSI MasterFormat 2014 Code07 76 00
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloRoof Pavers
    • Número OmniClass23-15 17 11
    • Título OmniClass Flooring Specialties and Accessories
    • CSI UniFormat II CódigoB1010
    • CSI UniFormat II TítuloFloor Construction

    Disponibilidad en regiones

    Norteamérica