Publique sus productos
MasterRoc MSL 345 - Membrana impermeable, proyectable y elástica para aplicación en hormigón proyectado o mezclado in situ
Archivados

MasterRoc MSL 345 - Membrana impermeable, proyectable y elástica para aplicación en hormigón proyectado o mezclado in situ

MasterRoc MSL 345 es una membrana proyectable para la impermeabilización de estructuras de hormigón y gestión de agua. La membrana MasterRoc MSL 345 se proyecta entre capas de hormigón proyectado o mezclado in situ, o bien como membrana independiente. La membrana MasterRoc MSL 345 presenta una gran capacidad de adherencia a los sustratos por ambos lados, así como una notable elasticidad.

Especificaciones
  • La membrana MasterRoc MSL 345 puede aplicarse directamente en zonas húmedas del sustrato.

    Uso recomendado:

    • Mezcla in situ o premezcla
    • Estructuras de diseño compuesto en sándwich (hormigón/membrana/hormigón)
    • Estructuras subterráneas con perfiles y geometría complejos
    • Se adhiere al acero y a la mayoría de las membranas laminares y permite soluciones de interfaz con otros métodos de impermeabilización
Especificaciones técnicas
  • ReferenciaMasterRoc_MSL_345
  • Familia de productoMasterRoc
  • Grupo de productosSpray-Applied Tunnel Lining Waterproofing Membranes
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2018-03-27
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Material principalCemento Modificado con Polímero
Clasificación
  • Categoría BIMobjectMateriales de construcción - Impermeabilización
  • Clasificación IFC Material
  • Código Uniclass 2015Pr_20_31_03_95
  • Descripción Uniclass 2015Waterproofing concrete admixtures
  • CSI MasterFormat 2014 Code07 14 00
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloFluid-Applied Waterproofing
  • Número OmniClass23-13 25 17 15
  • Título OmniClass Fluid Applied Waterproofing