Publique sus productos
FR_VMBSO_Green roof_Membrane Mastersystems EPDM
FR_VMBSO_Green roof_Membrane Mastersystems EPDM
FR_VMBSO_Green roof_Membrane Mastersystems EPDM
FR_VMBSO_Green roof_Membrane Mastersystems EPDM
FR_VMBSO_Green roof_Membrane Mastersystems EPDM

    FR_VMBSO_Green roof_Membrane Mastersystems EPDM

    Traducido por Google,

    Las membranas EPDM MASTERSYSTEMS de VM Building Solutions se fabrican utilizando una tecnología patentada de adhesivo termofusible para unir un soporte de vellón a la lámina de EPDM. Las membranas EPDM MASTERSYSTEMS están disponibles en espesores de lámina totales de 2,2 mm y se fabrican con fieltro de refuerzo en la parte inferior. Disponibles con precinto para garantizar uniones uniformes y de calidad.

    MASTERSYSTEMS EPDM demuestra una resistencia, durabilidad y versatilidad líderes en la industria. Con más de 25 años de resultados, MASTERSYSTEMS EPDM sigue siendo una opción ideal para proyectos de renovación de techos o de nueva construcción.

    Sistemas maestros y vegetación extensiva :

    Botanipack, utilizado con Mastersystems, es un sistema de ecologización extensivo para cubiertas planas.

    Se compone de una selección de 5 variedades de sedum aptas para todos los entornos. Los paquetes están precultivados para su uso y aprovechamiento inmediato. La estructura en forma de panal del paquete se adapta perfectamente a la sujeción del sustrato y su diseño permite un buen agarre para una fácil aplicación.

    Especificaciones
    • Thickness: 2.2 mm

      Widths: 3.05 m / 1.52 m

      Lengths: 15.25 m / 12.20 m 

      Pre-Tape Version:
      W x L: 1.525 x 12.20 m
      W x L: 3.05 x 15.25 m 
      Weight: 1.5 kg / m²

      Support: 

      * Masonry
      * Aerated concrete
      * Wood and wood products
      * Non-loadbearing insulation (surfaced PIR, surfaced PUR, cellular glass with bitumen sheet bonded to the EAC, surfaced mineral wools, surfaced expanded perlite)
      * Old bituminous seals

      Classement FIT: F5 I5 T4

      Field of employment of extensive vegetation: 

      Slope: Botanipack is intended for inaccessible flat roofs with EPDM membrane and for inclined roofs with a slope ≤ 20%.
      Climate

      • In plain climates up to 900 meters on masonry load-bearing elements,
      • In mountain climate only on load-bearing masonry elements, slope then ≥ 1% and ≤ 5% = mountain climate.
    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaGreen-roof-Membrane-MASTERSYSTEMS-EPDM
    • Familia de productoROOF INSULATION
    • Grupo de productosEPDM Collection
    • TipoAssembly (múltiples objetos)
    • Día de publicación2024-09-09
    • Número de edición1
    • Profundidad (mm)2.2
    Información relacionada
    • Diseñado enFrancia
    • Fabricado enFrancia
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectMateriales de construcción - Impermeabilización
    • Clasificación IFC Tejado
    • Nombre UNSPSCRoofing membranes
    • Código UNSPSC30151505
    • Código Uniclass 2015Pr_25_57_51_27
    • Descripción Uniclass 2015Ethylene propylene diene monomer (EPDM) geomembranes
    • CSI MasterFormat 2014 Code07 50 00
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloMembrane Roofing
    • Número OmniClass23-13 39 31
    • Título OmniClass Roof Membranes
    • CSI UniFormat II CódigoB3010
    • CSI UniFormat II TítuloRoof Coverings