Publique sus productos
LokSeam® Standing Seam Roof System
MBCI

LokSeam® Standing Seam Roof System

Traducido por Google,
LokSeam® es un sistema de techo con junta alzada que encaja a presión con una nervadura vertical de 1 3/4" de alto, para usar en techos con una pendiente mínima de 3:12. Los paneles LokSeam® están disponibles en 12, 16 y 18 pulgadas. -pulgadas de ancho. Los paneles LokSeam® se pueden instalar sobre una estructura abierta o una subestructura sólida y pueden pasar del techo a la imposta con el uso de una cubierta de costillas. LokSeam® no requiere una subestructura sólida para soporte. Objeto BIM alojado en Autodesk® Seek, publicado por cortesía de BIMobject®
Especificaciones
  • Color: Burnished Slate, Charcoal Gray, Coal Black, Classic Green, Coal Black, Fern Green, Hawaiian Blue, KokoBrown, Light Stone, Polar White, Rustic Red, Almond, Brownstone, Classic Green, Colonial Red, Everglade, Harbor Blue, Hunter Green, Medium Bronze, Midnight Bronze, Natural Patina, Pacific Blue, Brite Red, Slate Gray, Snow White, Spruce, Tundra, Copper Metallic, Silver Metallic Country: United States Coverage Width: 12", 16", 18" Exterior Coating: Galvalume Plus®, Signature® 200, Signature® 300 Industry Standards: IBC, ASHRAE 90.1, AISI S-100, ASTM E 1592, UL 580, FM 4471, CRRC-1, ASTM E 1646, ASTM E 1680, IAS AC-472, Florida Building Code Manufacturer Product Line: Standing Seam Roof Systems Minimum Slope: 3:12 Region: North America Thickness: 22 ga, 24 ga, 26 ga Vertical Seam Height: 1-3/4"
Especificaciones técnicas
  • ReferenciaLokSeamStandingSeamRoofSystem
  • Familia de productoRoof
  • Grupo de productosStanding Seam Roof System
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2014-04-01
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Material principalMetal
  • Diseñado enEstados Unidos
  • Fabricado enEstados Unidos
Clasificación
  • Categoría BIMobjectConstrucción - Cubiertas
  • Clasificación IFC Tejado
  • Código Uniclass 2015EF_30_10
  • Descripción Uniclass 2015Roofs