Publique sus productos
SuperLok® Standing Seam Roof System
MBCI

SuperLok® Standing Seam Roof System

Traducido por Google,
SuperLok® es un sistema de techo con costura alzada de patas verticales con costura mecánica en campo que combina una nervadura delgada de 2" de alto con una excepcional resistencia al levantamiento. Está disponible en anchos de 12 y 16 pulgadas. SuperLok® ha sido diseñado para soportar las condiciones climáticas más rigurosas. SuperLok® se puede instalar directamente sobre correas o vigas de barra. SuperLok® no requiere una subestructura sólida como soporte. Objeto BIM alojado en Autodesk® Seek, publicado por cortesía de BIMobject®
Especificaciones
  • Color: Burnished Slate, Charcoal Gray, Coal Black, Classic Green, Coal Black, Fern Green, Hawaiian Blue, KokoBrown, Light Stone, Polar White, Rustic Red, Almond, Brownstone, Classic Green, Colonial Red, Everglade, Harbor Blue, Hunter Green, Medium Bronze, Midnight Bronze, Natural Patina, Pacific Blue, Brite Red, Slate Gray, Snow White, Spruce, Tundra, Copper Metallic, Silver Metallic Country: United States Coverage Width: 12", 16" Exterior Coating: Galvalume Plus®, Signature® 200, Signature® 300 Industry Standards: IBC, ASHRAE 90.1, AISI S-100, ASTM E 1592, UL 580, FM 4471, CRRC-1, ASTM E 1646, ASTM E 1680, IAS AC-472, Florida Building Code Manufacturer Product Line: Standing Seam Roof Systems Minimum Slope: ½:12 Region: North America Thickness: 22 ga, 24 ga, 26 ga Vertical Seam Height: 2"
Especificaciones técnicas
  • ReferenciaSuperLokStandingSeamRoofSystem
  • Familia de productoRoof
  • Grupo de productosStanding Seam Roof System
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2014-04-01
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Material principalMetal
  • Diseñado enEstados Unidos
  • Fabricado enEstados Unidos
Clasificación
  • Categoría BIMobjectConstrucción - Cubiertas
  • Clasificación IFC Tejado
  • Código Uniclass 2015EF_30_10
  • Descripción Uniclass 2015Roofs