Publique sus productos
M1 Concentric Hanger

M1 Concentric Hanger

Traducido por Google,

Los colgadores MCL para 3/8” y 1/2” cumplen con los estándares de seguridad según UL203, ULC/ORD C203 y NFPA-13 Equipos para colgadores de tuberías para todas las aplicaciones de vigas de acero.

Especificaciones
    • For new construction, building upgrades, floor plan changes and maintenance. 
    • Use on either top or bottom cord of open web steel joist where cord gap is between .85”- 1.0875”.
    • Use to hang items from Unistrut or to affix Unistrut bar to an open web steel joist.
    • Low narrow profile allows installation within 6” of panel points. 
    • Quick and easy to pre-assemble and install. 
    • Use any length all thread rod in 1/4", 3/8”, or 1/2" diameter. 
    • Need heavy duty washer (2.5” diameter x 1.34” thick), all thread rod, and hex nuts for installation. Can be purchased separately through MCL Hangers. 
    • All parts manufactured in the United States.
Especificaciones técnicas
  • Referenciam1-center-load-hanger
  • Familia de productoLoad Hanger
  • Grupo de productosCenter
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2025-11-17
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Diseñado enEstados Unidos
  • Fabricado enEstados Unidos
Clasificación
  • Categoría BIMobjectConstrucción - Sistemas de anclaje
  • Código Uniclass 2015Pr_20_29_03
  • Descripción Uniclass 2015Anchors and components
  • CSI MasterFormat 2014 Code22 05 29
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloHangers and Supports for Plumbing Piping and Equipment
  • Número OmniClass23-27 71 19 13
  • Título OmniClass Anchors for Building Maintenance

Disponibilidad en regiones

Norteamérica