Publique sus productos
Mostradores de recepción Alpa
Mostradores de recepción Alpa
Mostradores de recepción Alpa
    MDD
    Archivados

    Mostradores de recepción Alpa

    Lujosa pero clásica al mismo tiempo, Alpa atrae la atención de los huéspedes y crea un clima de confianza. Los frontales de vidrio brillante y sus colores atemporales destacan su seriedad, que resalta adicionalmente por la iluminación del zócalo de metal. Alpa combina estética con funcionalidad. La construcción modular permite que el mostrador se adapte a diferentes dimensiones, uniendo modulos rectos o esquineros. Al añadir una unidad baja de atención personalizada facilita la comunicación con personas con movilidad reducida. Consecuentemente, Alpa cumple con los requisitos de cualquier espacio: desde una pequeña recepción hasta un amplio vestíbulo.
    Especificaciones técnicas
    • Referenciaalpa_straight
    • Familia de productoRECEPCION DESKS
    • Grupo de productosAlpa
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2019-12-04
    • Número de edición1
    • Altura (mm)1100
    • Ancho (mm)1200
    • Profundidad (mm)946
    Información relacionada
    • Material principalTablero MFC
    • Material secundarioVidrio
    • Diseñado enPolonia
    • Fabricado enPolonia
    • Peso Neto (kg)50.5
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectMobiliario y decoración - Mesas y despachos de oficina
    • Clasificación IFC Muebles
    • Nombre UNSPSCFurniture and Furnishings
    • Código UNSPSC56
    • Código Uniclass 2015Co_20_15_58
    • Descripción Uniclass 2015Office complexes
    • CSI MasterFormat 2014 Code12 51 23
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloOffice Tables
    • Número OmniClass23-21 13 00
    • Título OmniClass Retail and Office Equipment and Furnishings
    • CSI UniFormat II CódigoE20
    • CSI UniFormat II TítuloFURNISHINGS