Publique sus productos
Mostradores de recepción Linea
Mostradores de recepción Linea
Mostradores de recepción Linea
    MDD
    Archivados

    Mostradores de recepción Linea

    Minimalismo apoyado en un reflejo de cristal - El mostrador de recepción Linea prueba que menos es más. Una forma simple ornamentada con acabados de aluminio y un faldón retroiluminado que enfatiza el frontal de cristal. Linea tiene un carácter moderno, pero su diseño universal lo convierte en un toque interesante hasta para los interiores más clásicos. Gracias a su construcción modular, es fácil crear una estructura personalizada recta o en esquina que encajará en cualquier espacio y satisfará cualquier necesidad. El módulo bajo, diseñado principalmente para personas con discapacidad, funciona particularmente bien en lugares en los que el contacto con el cliente tiende a alargarse. Además, su superficie de trabajo extendida aumenta su funcionalidad. Por otro lado, el módulo alto permite trabajar de pie. Por último, un espacioso armario de persiana o armarios pequeños pueden ayudar a organizar los documentos del empleado.
    Especificaciones técnicas
    • Referencialinea_corner
    • Familia de productoRECEPCION DESKS
    • Grupo de productosLinea
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2019-12-04
    • Número de edición1
    • Altura (mm)1105
    • Ancho (mm)822
    • Profundidad (mm)822
    Información relacionada
    • Material principalVidrio
    • Material secundarioTablero MFC
    • Diseñado enPolonia
    • Fabricado enPolonia
    • Peso Neto (kg)78.5
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectMobiliario y decoración - Mesas y despachos de oficina
    • Clasificación IFC Muebles
    • Nombre UNSPSCFurniture and Furnishings
    • Código UNSPSC56
    • Código Uniclass 2015Co_20_15_58
    • Descripción Uniclass 2015Office complexes
    • CSI MasterFormat 2014 Code12 51 23
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloOffice Tables
    • Número OmniClass23-21 13 00
    • Título OmniClass Retail and Office Equipment and Furnishings
    • CSI UniFormat II CódigoE20
    • CSI UniFormat II TítuloFURNISHINGS