Publique sus productos
E0818 - Module, Wardrobe, Extended, Patient Bedroom - Family
SEPS2BIM

E0818 - Module, Wardrobe, Extended, Patient Bedroom - Family

3.7 de 5 estrellas3.7(24 reseñas)
Traducido por Google,
Módulo de armario y armarios para uso en dormitorios de pacientes. La unidad está configurada a medida y tendrá un armario de puertas batientes, un escritorio y varias unidades de almacenamiento con armario superior y estantería. La unidad tendrá aproximadamente 120" de ancho x 20" de profundidad x 84" de alto. El guardarropa tendrá un estante superior con una barra para abrigos. El precio y las dimensiones del módulo son para los artículos identificados en el documento PDF. Hay muchas configuraciones diferentes disponibles. También se pueden agregar luces al módulo.
Especificaciones técnicas
  • ReferenciaE0818
  • Familia de productoModule
  • Grupo de productosWardrobe
  • TipoObjeto de normativa
  • Día de publicación2016-01-01
  • Número de edición1
  • Altura (mm)2130
  • Ancho (mm)3050
  • Profundidad (mm)510
Información relacionada
  • Diseñado enEstados Unidos
  • Fabricado enEstados Unidos
Clasificación
  • Categoría BIMobjectMobiliario y decoración - Mesas y despachos de oficina
  • Clasificación IFC Elemento de muebles