Publique sus productos
Mostradores de recepción Tera
MDD
Archivados

Mostradores de recepción Tera

Clásico y atemporal - El mostrador de recepción Tera cumple las expectativas de aquellos que se inclinan por la simplicidad y las formas universales. La combinación de elementos HPL brillantes con capas de melamina blanca o de imitación de madera que rompen con los patrones más conservadores sugiere elegancia y prestigio. Este mostrador de recepción modular proporciona muchas posibilidades a la hora de crear distintas configuraciones: desde zonas de trabajo pequeñas a complejas dependiendo de las necesidades. Usando el módulo bajo en la superficie de trabajo facilitamos la comunicación con personas discapacitadas. Tera es perfecto para la secretaría de despachos de abogados u hoteles en los que resalta con delicadeza la calidad del servicio.
Especificaciones técnicas
  • Referenciatera_corner
  • Familia de productoRECEPCION DESKS
  • Grupo de productosTera
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2019-12-04
  • Número de edición1
  • Altura (mm)1090
  • Ancho (mm)818
  • Profundidad (mm)818
Información relacionada
  • Material principalTablero MFC
  • Material secundarioLaminado
  • Diseñado enPolonia
  • Fabricado enPolonia
  • Peso Neto (kg)36
Clasificación
  • Categoría BIMobjectMobiliario y decoración - Mesas y despachos de oficina
  • Clasificación IFC Muebles
  • Nombre UNSPSCFurniture and Furnishings
  • Código UNSPSC56
  • Código Uniclass 2015Co_20_15_58
  • Descripción Uniclass 2015Office complexes
  • CSI MasterFormat 2014 Code12 51 23
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloOffice Tables
  • Número OmniClass23-21 13 00
  • Título OmniClass Retail and Office Equipment and Furnishings
  • CSI UniFormat II CódigoE20
  • CSI UniFormat II TítuloFURNISHINGS