Publique sus productos
Floater Desk
Floater Desk
Floater Desk
Floater Desk
Floater Desk
Floater Desk
Floater Desk
Floater Desk
Floater Desk
Floater Desk

    Floater Desk

    4.7 de 5 estrellas4.7(9 reseñas)
    Traducido por Google,
    Un escritorio no solo debe ser práctico, sino también hermoso, especialmente cuando está en su hogar. El escritorio flotante sirve como un pequeño oasis para el equilibrio entre el trabajo y la vida. El escritorio Floater está disponible en dos alturas y dos anchos y se puede configurar según sea necesario. Mesa y tablero de almacenaje enchapados o lacados, iluminación LED, pasacables y cajón de almacenaje. Todo lo que necesita para un trabajo creativo y relajado en la oficina en casa o en un espacio abierto.
    Especificaciones
      • Highly varied product family consisting of easy chairs, sofas, desks (optionally on castors) and panels (optionally with table)
      • In addition to the standard dimensions, all elements are also available in desired dimensions as standard
      • Upholstery foams optionally flame retardant to BS5852, other standards possible
      • Covers (removable) in fabric and leather
      • Feet and visible frame strip in solid wood (optionally with open-pore lacquer finish), shelves always with oiled veneer or open-pore lacquer finish, table tops powder-coated, oiled veneer or open-pore lacquer finish or HPL-coated
      • Substructure of the rear panels always made of high-quality plywood
      • Accessories: Hooks (e.g. as coat rack)
      • Good sound absorption

      Desks:

      • Table top thickness: 30 mm with straight edge
      • Table height: 73 cm
      • Standard equipment: 2 Schuko sockets with USB charger, cable ducts, cable tray
      • High desk with back panel close to floor always with shelf (15 cm deep); optionally with LED lighting
      • Accessories: Cable passage with brush seal, storage drawer (rotatable)
      • Accessories: Cable passage with brush seal, storage drawer (rotatable)

      Panel:

      • Connection elements for the configuration of easy chairs, sofas and desks of the same height
      • Assembled table top incl. 2 solid wood legs
      • Panel thickness: 30 mm with straight edge
      • Table height: 68 cm
    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaFloater_desk
    • Familia de productoFurniture
    • Grupo de productosTables
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2022-12-20
    • Número de edición1
    Información relacionada
    • Diseñado enAlemania
    • Fabricado enAlemania
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectMobiliario y decoración - Mesas y despachos de oficina
    • Clasificación IFC Objeto