Publique sus productos
Vertical stainless steel swing grab bar
Vertical stainless steel swing grab bar

    Vertical stainless steel swing grab bar

    4.7 de 5 estrellas4.7(12 reseñas)
    Referencias: BG0800C & BG0800CS Barra de apoyo abatible, de giro vertical para colocar junto al inodoro con soporte para portarrollos, fabricada por Mediclinics, S.A., en tubo de acero inoxidable AISI 304, de diámetro 32 mm y de 1,5 mm de espesor. Adecuada para lavabos específicos para personas de edad avanzada o con movilidad reducida e indicada para conseguir baños y recintos públicos sin barreras arquitectónicas de accesibilidad. Modelo apto para colectividades. Fabricada en acero inoxidable AISI 304 y en dos acabados: brillante y satinado, esta barra presenta una gran durabilidad y una gran resistencia a la oxidación. El proceso de doblado garantiza que el diámetro sea uniforme en las curvas. Incorpora un gancho porta-rollos y un sistema de seguridad que bloquea la barra en posición vertical evitando el desplome accidental. Pletina de fijación a la pared de 3 mm de espesor. Incorpora 6 agujeros avellanados de Ø 6,5 mm para adosar la pletina a la pared. Tope de goma en el final, de apoyo a la placa de fijación. Tornillería para pared de ladrillo, en acero inoxidable incluida.
    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaBR0800x
    • Familia de productoGrab Bars
    • Grupo de productosMedinox
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2015-09-23
    • Número de edición1
    • Altura (mm)300
    • Ancho (mm)100
    • Profundidad (mm)738
    Información relacionada
    • Material principalAcero Inoxidable
    • Diseñado enEspaña
    • Fabricado enEspaña
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectSanitarios - Accesorios para baño

    Disponibilidad en regiones

    Europa Asia África Oceanía