Publique sus productos
BARRA APOYO ABATIBLE 3 POSICIONES

BARRA APOYO ABATIBLE 3 POSICIONES

4.6 de 5 estrellas4.6(16 reseñas)
Referencias: BG0900CS Barra de apoyo abatible, de giro vertical con 3 posiciones fijas, para colocar junto al inodoro con soporte para portarrollos, fabricada por Mediclinics, S.A., en tubo de acero inoxidable AISI 304, de diámetro 32 mm y de 1,5 mm de espesor. Adecuada para lavabos específicos para personas de edad avanzada o con movilidad reducida e indicada para conseguir baños y recintos públicos sin barreras arquitectónicas de accesibilidad. Modelo apto para colectividades. Fabricada en acero inoxidable AISI 304 esta barra presenta una gran durabilidad y una gran resistencia a la oxidación. El proceso de doblado garantiza que el diámetro sea uniforme en las curvas. Incorpora un gancho porta-rollos y un sistema que permite colocar la barra en 3 posiciones distintas. Pletina de fijación a la pared de 3 mm de espesor. Incorpora 6 agujeros avellanados de Ø 6,5 mm para adosar la pletina a la pared. Compatible con la instalación de barras modelos BG0800, Mediclinics) Tope de goma en el final, de apoyo a la placa de fijación. Tornillería para pared de ladrillo, en acero inoxidable, incluida. Con kit opcional para evitar la conductividad eléctrica (KA0060).
Especificaciones técnicas
  • ReferenciaBR0900x
  • Familia de productoGrab Bars
  • Grupo de productosMedinox
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2015-09-23
  • Número de edición1
  • Altura (mm)300
  • Ancho (mm)100
  • Profundidad (mm)738
Información relacionada
  • Material principalAcero Inoxidable
  • Diseñado enEspaña
  • Fabricado enEspaña
Clasificación
  • Categoría BIMobjectSanitarios - Accesorios para baño

Disponibilidad en regiones

Europa Asia África Oceanía