Publique sus productos
Stainless steel straight grab bar
Stainless steel straight grab bar

    Stainless steel straight grab bar

    4.5 de 5 estrellas4.5(8 reseñas)
    Referencias: BR0300C, BR0400C, BR0600C, BR0750C, BR0900C, BR1200C, BR0300CS, BR0400CS, BR0600CS, BR0750CS, BR0900CS & BR1200CS Barra recta fabricada por Mediclinics en tubo de acero inoxidable de diámetro 32 mm y de 1,5 mm de espesor. Adecuada para lavabos específicos para personas de edad avanzada o con movilidad reducida e indicada para conseguir baños y recintos públicos sin barreras arquitectónicas de accesibilidad. Modelo apto para colectividades. Fabricada en acero inoxidable AISI 304 esta barra presenta una gran durabilidad y una gran resistencia a la oxidación. El proceso de doblado garantiza que el diámetro sea uniforme en las curvas. Tornillería para pared de ladrillo, en acero inoxidable, incluida.
    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaBRyyyyx
    • Familia de productoGrab Bars
    • Grupo de productosMedinox
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2015-09-23
    • Número de edición1
    • Altura (mm)82
    • Ancho (mm)82
    • Profundidad (mm)70
    Información relacionada
    • Material principalAcero Inoxidable
    • Diseñado enEspaña
    • Fabricado enEspaña
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectSanitarios - Accesorios para baño

    Disponibilidad en regiones

    Europa Asia África Oceanía