Publique sus productos
Stainless steel waste receptacle with self-closing lid
Stainless steel waste receptacle with self-closing lid
Stainless steel waste receptacle with self-closing lid
Stainless steel waste receptacle with self-closing lid

    Stainless steel waste receptacle with self-closing lid

    4.2 de 5 estrellas4.2(11 reseñas)
    Referencias: PP0065C, PP0065CS, PP0080C & PP0080CS Las papeleras con tapa auto-retorno de Mediclinics están diseñadas para lavabos de alto tráfico alto y con una gran afluencia de personas. Se fabrican en acero inoxidable AISI 304 y en dos volúmenes diferentes: 65 y 80 L y son la solución perfecta para gimnasios, centros deportivos, hospitales, centros de salud e instalaciones similares. Estas papeleras se fabrican en dos diferentes acabados: brillante y satinado. Son altamente resistentes y robustas ya que el cuerpo de estas papeleras es muy sólido. Pueden apoyarse directamente en el suelo o ser colgadas a la pared. La tapa es de accionamiento manual con auto-retorno. Este mecanismo de retorno está constituido por dos muelles y dos topes de goma que minimizan los efectos del impacto de la tapa al cerrar automáticamente. Disponen de un sistema para colgar las bolsas de basura, evitando de esta manera su caída dentro de la papelera y de 4 tacos de goma que la levantan del suelo evitando problemas de humedad.
    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaPP0060x_80x
    • Familia de productoWaste Receptacle
    • Grupo de productosWaste Receptacle
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2015-09-23
    • Número de edición1
    • Ancho (mm)354
    • Profundidad (mm)304
    Información relacionada
    • Material principalAcero Inoxidable
    • Diseñado enEspaña
    • Fabricado enEspaña
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectSanitarios - Papeleras

    Disponibilidad en regiones

    Europa Asia África Oceanía