Publique sus productos
Open steel bin

Open steel bin

Código: PP0279. Papeleras abiertas de 25 L, con una capacidad de hasta 25 L, todas estas papeleras han sido diseñadas para apoyarse en el suelo o adosarse a pared. Están fabricadas en acero acabado en Epoxi blanco. Estas papeleras son altamente resistentes y robustas ya que el cuerpo de estas papeleras es muy sólido.
Especificaciones técnicas
  • ReferenciaPP0279
  • Familia de productoWaste Receptacle
  • Grupo de productosWaste Receptacle
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2015-09-23
  • Número de edición1
  • Altura (mm)460
  • Ancho (mm)355
  • Profundidad (mm)155
Información relacionada
  • Material principalAcero
  • Diseñado enEspaña
  • Fabricado enEspaña
  • Peso Neto (kg)3.5
Clasificación
  • Categoría BIMobjectSanitarios - Papeleras

Disponibilidad en regiones

Europa Asia África Oceanía