Publique sus productos
Open steel bin with plastic swinging ring
Open steel bin with plastic swinging ring

    Open steel bin with plastic swinging ring

    Código: PPA2279 y PPA2279B Con una capacidad de hasta 25 L, todas estas papeleras han sido diseñadas para apoyarse en el suelo o adosarse a pared. Están fabricadas en acero acabado epoxi blanco. Estas papeleras son altamente resistentes y robustas ya que el cuerpo de estas papeleras es muy sólido. Disponen de un aro de plástico para poder fijar la bolsa de basura.
    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaPP2279
    • Familia de productoWaste Receptacle
    • Grupo de productosWaste Receptacle
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2015-09-23
    • Número de edición1
    • Altura (mm)460
    • Ancho (mm)355
    • Profundidad (mm)176
    Información relacionada
    • Material principalAcero
    • Diseñado enEspaña
    • Fabricado enEspaña
    • Peso Neto (kg)3.7
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectSanitarios - Papeleras

    Disponibilidad en regiones

    Europa Asia África Oceanía