Publique sus productos
Hiro 320 lift - curved staircases
Mediq

Hiro 320 lift - curved staircases

Traducido por Google,
  • Funciona con el principio de accionamiento por fricción.
  • Carriles guía, redondos y sin grasa
  • El material de los rieles de guía es acero inoxidable.
  • Cumple con la Directiva de Máquinas 2006/42/EC, Apéndice II A, EN 81-40 y las normas ISO 9386-2.
  • El color del ascensor se puede elegir según el color RAL, color estándar gris RAL 7038 (paneles de cubierta, postes y otras partes), RAL 7022 (color del cuerpo)
Especificaciones técnicas
  • Referenciaarticlenumber1
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2013-06-03
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Material principalAcero
  • Material secundarioAcero
  • Diseñado enFinlandia
  • Fabricado enFinlandia
Clasificación
  • Categoría BIMobjectConstrucción - Ascensores, sistemas de elevación
  • Clasificación IFC Elemento de transporte
  • Nombre UNSPSCLift stations
  • Código UNSPSC47101533