Este sitio web utiliza cookies para mejorar y personalizar su experiencia, así como por motivos de análisis, publicidad y otros fines. Haciendo click en el botón “Acepto” está aceptando el uso de cookies (tanto propias como de terceros). Si desea limitar o rechazar el uso de cookies, puede hacerlo en su navegador. También puedes leer más sobre las cookies aplicables y sus preferencias aquí !

Aceptar
;

Counter Tops - Global AcryMed Antimicrobial Solid Surface

Número de Artículo: meganitewwacrymed
Fabricante: Meganite Inc.
Familia del producto: Solid Surfaces
Grupo del producto: 12mm collection
Anchura (mm): 144
Altura (mm): 30
Profundidad (mm): 0.5
Fecha de publicación: 2020-10-07
Número de edición: 1
Tipo: Objeto (objeto simple)
Descarga (4)

All-new AcryMed range - an advanced antimicrobial acrylic solid surface material suitable for all interior spaces.

AcryMed is specially developed to enhance indoor environment surfaces by protecting the surface itself against deterioration, stains and odor-causing bacteria. 

AcryMed has antimicrobial protection integrated into the solid surface sheet during production, it is not a top coating.

AcryMed is certified in accordance with ISO 22196 and JIS Z 2801. It offers integrated hygienic surface protection with a significant impact that works effectively against bacteria.

Antimicrobial Acrylic Solid Surface Sheet. 

ISO 22196 and JIS Z 2901 certified.

Standard Size : 1/2" x 30" x 144"   (12mm x 760mm x 3660mm)


Material principal: Solid surface
Material secundario: Solid surface
Diseñado en: United States
Fabricado en: United States
Peso Neto (kg): 132

Categoría BIMobject: Cocina - Encimeras
Clasificación IFC: Surface
nombre UNSPSC: Surface
código UNSPSC: 301521
Uniclass 1.4 Código: L8571
Uniclass 1.4 Descripción: Counters
Uniclass 2.0 Código: PR-35-12-18
Uniclass 2.0 Descripción: Counter Tops
Uniclass 2015 Código: Pr_40_30_30_18
Uniclass 2015 Descripción: Counter tops
NBS Reference Código: 35-12-18
NBS Reference Descripción: Counter Tops
CSI MasterFormat 2014 Code: 12 36 00
CSI MasterFormat 2014 Title: Countertops
Número OmniClass: 23-21 21 35
Título OmniClass: Commercial Serving Counters
CSI UniFormat II Code: E20
CSI UniFormat II Title: FURNISHINGS

BIMobject®