Publique sus productos
Countertops
Countertops
Countertops
Countertops

    Countertops

    4.0 de 5 estrellas4.0(13 reseñas)
    Traducido por Google,
    Encimera y protector contra salpicaduras lineal, en forma de L, península y en forma de U para Wilsonart Materials & Textures. Una encimera sólida, no porosa, con una apariencia lisa y sin juntas. Fácil de limpiar y mantener, y con una limpieza adecuada, no favorece la formación de moho. Grosor estándar de 2,54 cm y protector contra salpicaduras/bordillo de 10,16 cm. También conocida como superficie de trabajo o encimera. Disponible en una variedad de colores y profundidades. Se utiliza en laboratorios y otras áreas hospitalarias que requieren propiedades óptimas de resistencia física y química.

    Póngase en contacto con Wilsonart®

    Especificaciones
    • Design Innovation: The most flexible hard surfacing product on the market — shaping the future of design with surfaces that reflect the beauty of natural materials.

      Stain Resistant: Non-porous and low-maintenance. No sealing required, ever — just worry-free performance against spills and messes.

      Repairable: Scratches, gouges, or cracks? Easily repaired and renewed by a Certified Wilsonart Fabricator.

      Seamless: Virtually seamless, waterproof designs with no grout lines — helping prevent the growth of mold and mildew.

      Eco-Friendly Meets the industry’s highest sustainability standards:

      • UL GREENGUARD Gold
      • Declare
      • HPD

      Warranty

      • 15-year limited residential
      • 10-year limited commercial
    Especificaciones técnicas
    • Referenciawilsonart_countertops
    • Familia de productoSolid Surfaces
    • Grupo de productosCountertops
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2017-01-16
    • Número de edición2
    Información relacionada
    • Material principalTablero de partículas
    • Material secundarioLaminado
    • Diseñado enEstados Unidos
    • Fabricado enEstados Unidos
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectCocina - Encimeras
    • Clasificación IFC Elemento de muebles
    • Código Uniclass 2015Pr_40_30_30_18
    • Descripción Uniclass 2015Counter tops
    • CSI MasterFormat 2014 Code06 41 16
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloPlastic-Laminate-Clad Architectural Cabinets
    • Número OmniClass23-21 19 17 15
    • Título OmniClass Casework Component Work Surfaces
    • CSI UniFormat II CódigoC30
    • CSI UniFormat II TítuloINTERIOR FINISHES

    Disponibilidad en regiones

    Sudamerica Norteamérica