Publique sus productos
Counter Tops - European Solid Surface Color
Counter Tops - European Solid Surface Color
Counter Tops - European Solid Surface Color
Counter Tops - European Solid Surface Color
Counter Tops - European Solid Surface Color
Counter Tops - European Solid Surface Color

    Counter Tops - European Solid Surface Color

    3.8 de 5 estrellas3.8(14 reseñas)
    Traducido por Google,

    MEGANITE proporciona superficies sólidas acrílicas de alto rendimiento que se utilizan como encimeras, salpicaderos, alféizares de ventanas, lavabos, paredes de duchas y superficies comerciales que funcionan de maravilla para aplicaciones residenciales y comerciales.

    Especificaciones
    • Acrylic Solid Surface Sheet. NSF, GREENDGUARD & GREENGUARDGOLD certification. Standard Size : 1/2" x 30" x 144" (12mm x 760mm x 3660mm) / 1/4" x 36" x 96" (6mm x 915mm x 2440mm) Custom Size: max. thickness 30mm, max. width 1500mm
    Especificaciones técnicas
    • Referenciasolidsurfaceeu
    • Familia de productoSolid Surfaces
    • Grupo de productos12mm collection
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2018-03-01
    • Número de edición2
    • Altura (pulgadas)30
    • Ancho (pulgadas)144
    • Profundidad (pulgadas)0.5
    Información relacionada
    • Material principalSuperficie sólida
    • Material secundarioSuperficie sólida
    • Diseñado enEstados Unidos
    • Peso Neto (kg)132
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectCocina - Encimeras
    • Clasificación IFC Superficie
    • Nombre UNSPSCSurface
    • Código UNSPSC301521
    • Código Uniclass 2015Pr_40_30_30_18
    • Descripción Uniclass 2015Counter tops
    • CSI MasterFormat 2014 Code12 36 00
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloCountertops
    • Número OmniClass23-21 21 35
    • Título OmniClass Commercial Serving Counters
    • CSI UniFormat II CódigoE20
    • CSI UniFormat II TítuloFURNISHINGS

    Disponibilidad en regiones

    Europa