Publique sus productos
Built Up Roof Flat Top Vent
Built Up Roof Flat Top Vent

    Built Up Roof Flat Top Vent

    4.1 de 5 estrellas4.1(9 reseñas)
    Traducido por Google,


    Este respiradero tiene refuerzos internos que son tan fuertes que una persona puede pararse encima de ellos. Es un respiradero de perfil bajo que es excelente para HVAC en proyectos industriales y necesidades de ventilación de techos. Disponible en TPO Direct Weld™.

    • UN PIE CUADRADO COMPLETO de flujo de aire.
    • El área libre neta es de 156 pulgadas cuadradas.
    • El BUR de parte superior plana tiene una ligera pendiente para el escurrimiento del agua.
    • Refuerzos internos de gran resistencia (ver foto).
    • Metal galvanizado calibre 26.
    • SOLDADURA EN CALIENTE para aplicaciones de alta temperatura.
    • Listado para CSA CAN3-A93.
    • También disponible en TPO Direct Weld™.

    061816

    Etiquetas de productos:
    Ventilación de apartamento, casa de pájaros, ventilación de techo construida, BUR, ventilación comercial, caseta de perro, ventilación de secadora, ventilación de techo plano, ventilación de soldadura caliente, ventilación de pila múltiple, ventilación TPO


    Especificaciones técnicas
    • Referenciabuilt-up-roof-flat-top-vent
    • Familia de productoFlat Roofing Products
    • Grupo de productosBuilt Up Roof Vent
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2020-05-20
    • Número de edición1
    Información relacionada
    • Material principalAcero Galvanizado
    • Diseñado enCanadá
    • Fabricado enCanadá
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectHVAC - Ventilación Natural
    • Clasificación IFC Objeto
    • Nombre UNSPSCRoofing drains
    • Código UNSPSC30151605
    • CSI UniFormat II CódigoD2040
    • CSI UniFormat II TítuloRain Water Drainage

    Disponibilidad en regiones

    Norteamérica
    Canadá
    Estados Unidos