Publique sus productos
Built Up Roof Flat Top Vent - TPO

Built Up Roof Flat Top Vent - TPO

4.0 de 5 estrellas4.0(6 reseñas)
Traducido por Google,

Este respiradero tiene refuerzos internos que son tan fuertes que una persona puede pararse encima de ellos. Es un respiradero de perfil bajo que es excelente para HVAC en proyectos industriales y necesidades de ventilación de techos.

  • Ventilación BUR de perfil inferior.
  • UN PIE CUADRADO COMPLETO de flujo de aire.
  • El área libre neta es de 156 pulgadas cuadradas.
  • El BUR de parte superior plana tiene una ligera pendiente para el escurrimiento del agua.
  • Refuerzos internos de gran resistencia (ver foto).
  • Metal galvanizado calibre 26.
  • Listado en CAN3-A93.
  • Soldadura directa TPO de Menzies para una instalación rápida.

061816

Etiquetas de productos:
productos recubiertos, recubiertos de olefina termoplástica, TPO



Especificaciones técnicas
  • Referenciabuilt-up-roof-flat-top-vent-tpo
  • Familia de productoFlat Roofing Products
  • Grupo de productosBuilt Up Roof Vent
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2020-05-20
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Material principalAcero Galvanizado
  • Material secundarioOlefina termoplástica (TPO)
  • Diseñado enCanadá
  • Fabricado enCanadá
Clasificación
  • Categoría BIMobjectHVAC - Ventilación Natural
  • Clasificación IFC Objeto
  • Nombre UNSPSCRoofing drains
  • Código UNSPSC30151605
  • CSI UniFormat II CódigoD2040
  • CSI UniFormat II TítuloRain Water Drainage

Disponibilidad en regiones

Norteamérica
Canadá
Estados Unidos