Publique sus productos
Aluminum / Steel Spiral Duct Supply Grille - Model 4000PF
METALAIRE

Aluminum / Steel Spiral Duct Supply Grille - Model 4000PF

4.2 de 5 estrellas4.2(5 reseñas)
Traducido por Google,

El modelo 4000PF es una rejilla frontal perforada montada en espiral. Se puede utilizar en una aplicación de suministro o retorno. El modelo de suministro sería el 4000PFS y el de retorno sería el 4000PFR.

  • Las unidades se pueden instalar fácilmente en diámetros de conductos redondos de 10" a 48"
  • Los sellos de juntas integrales proporcionan un ajuste perfecto al conducto redondo
  • Las unidades de suministro incluyen un extractor incorporado para permitir un equilibrio preciso y un flujo de aire uniforme
Especificaciones
  • Models
    4004P Aluminum - Double Deflection Supply
    4004SP Galvanized Steel - Double Deflection Supply
    4000PFS Aluminum - Perforated Supply
    4000SPFS Galvanized Steel - Perforated Supply
    4000PFR Aluminum - Perforated Return
    4000SPFR Galvanized Steel - Perforated Return

    Finish
    01 - White (Aluminum only)
    02 - Satin Silver
    03 - Black
    24 - Mill (Galvanized only)

Especificaciones técnicas
  • ReferenciaAluminum-Steel-Spiral-Duct-Supply-Grille-4000PF
  • Familia de productoGrilles, Registers & Diffusers
  • Grupo de productosGrilles & Registers
  • Día de publicación2020-11-10
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Material principalAluminio
  • Material secundarioAcero
  • Diseñado enEstados Unidos
  • Fabricado enEstados Unidos
Clasificación
  • Categoría BIMobjectHVAC - Conductos
  • Clasificación IFC Terminal de aire
  • Nombre UNSPSCAir diffusers
  • Código UNSPSC40101505
  • Código Uniclass 2015Pr_70_65_04_02
  • Descripción Uniclass 2015Air diffusers
  • CSI MasterFormat 2014 Code23 37 13
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloDiffusers, Registers, and Grilles
  • Número OmniClass23-33 49 11 11
  • Título OmniClass Ceiling Ventilation Diffusers
  • CSI UniFormat II CódigoD30
  • CSI UniFormat II TítuloHVAC

Disponibilidad en regiones

Norteamérica
Canadá
Estados Unidos
México