Publique sus productos
Extruded Aluminum Linear Bar Grille - 1" Border, 7/32" Bars on 1/2" Centers - Model 2000
Extruded Aluminum Linear Bar Grille - 1" Border, 7/32" Bars on 1/2" Centers - Model 2000
Extruded Aluminum Linear Bar Grille - 1" Border, 7/32" Bars on 1/2" Centers - Model 2000
Extruded Aluminum Linear Bar Grille - 1" Border, 7/32" Bars on 1/2" Centers - Model 2000
    METALAIRE

    Extruded Aluminum Linear Bar Grille - 1" Border, 7/32" Bars on 1/2" Centers - Model 2000

    3.5 de 5 estrellas3.5(10 reseñas)
    Traducido por Google,

    Las rejillas y registros de barra lineal modelo 2000 están diseñados para la distribución de aire de suministro y retorno en aplicaciones de calefacción, refrigeración y ventilación, y están diseñados para instalarse en paredes laterales, pisos, umbrales y techos. La serie 2000 está construida con extrusiones de aluminio de alta calidad. Hay disponible una línea completa de accesorios para rejillas de barra y registros de la serie 2000, que incluyen esquinas en inglete y amortiguadores de hojas opuestas.

    • Borde de 1" con barras de 7/32" en centros de 1/2".
    • La oferta estándar incluye 3 opciones de desviación: 0°, 15°, 30° de desviación
    • Amplia variedad de opciones de montaje: montaje en pared, techo o piso, opciones de montaje oculto, así como opciones para el montaje del núcleo solo y subestructura para paredes y techos de yeso.
    • También disponible en un marco de cinta y masilla para instalación oculta, modelo 2000TS
    Especificaciones
    • Models
      Series 2000 -1" borders - 7/32" bars - 1/2" centers
      Wall Mounted

      2000 - 0° Deflection
      2015 - 15° Deflection
      2030 - 30° Deflection
      Core Only
      2000CO - 0° Deflection
      2015CO - 15° Deflection
      2030CO - 30° Deflection
      Floor Mounted
      2000F - 0° Deflection
      2015F - 15° Deflection
      2030F - 30° Deflection
      Concealed Mounting Hanger
      2000H - 0° Deflection
      2015H - 15° Deflection
      2030H - 30° Deflection
      Plaster Wall & Ceiling With Subframe
      2000HP - 0° Deflection
      2015HP - 15° Deflection
      2030HP - 30° Deflection

      Finish
      01 White
      02 Satin Silver
      03 Black
      04 Clear Anodize
      24 Mill
      28 Custom Color (color match required)

    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaExtruded-Aluminum-Linear-Bar-Grille-2000
    • Familia de productoGrilles, Registers & Diffusers
    • Grupo de productosLinear Diffusers & Grilles
    • Día de publicación2020-11-10
    • Número de edición1
    Información relacionada
    • Material principalExtruded Aluminum
    • Diseñado enEstados Unidos
    • Fabricado enEstados Unidos
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectHVAC - Conductos
    • Clasificación IFC Terminal de aire
    • Nombre UNSPSCAir diffusers
    • Código UNSPSC40101505
    • Código Uniclass 2015Pr_70_65_04_02
    • Descripción Uniclass 2015Air diffusers
    • CSI MasterFormat 2014 Code23 37 13
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloDiffusers, Registers, and Grilles
    • Número OmniClass23-33 49 11 11
    • Título OmniClass Ceiling Ventilation Diffusers
    • CSI UniFormat II CódigoD30
    • CSI UniFormat II TítuloHVAC

    Disponibilidad en regiones

    Norteamérica
    Canadá
    Estados Unidos
    México