Publique sus productos
Bypass Terminal Unit with Sound Attenuator - BP-600
METALAIRE

Bypass Terminal Unit with Sound Attenuator - BP-600

Traducido por Google,

Los terminales de aire de derivación Metalaire BP-600 se utilizan para lograr un suministro de volumen de aire variable de aire acondicionado a un espacio o zona donde existen controladores de aire de volumen constante. El control de volumen de aire variable se logra dirigiendo el flujo de aire al espacio o a un puerto de derivación en respuesta directa a una señal del termostato de la habitación. Un cuadrante de bloqueo en el amortiguador de equilibrio de entrada determina el flujo de aire total a través de la caja.

  • Capacidades que van desde 200-4000 CFM en 6 tamaños
  • El conjunto del amortiguador incluye un amortiguador de caja simple galvanizado de ½” de espesor que proporciona una rigidez superior y un cierre para un control preciso sin el uso de conexiones internas.
  • La terminal aérea entrega un volumen constante de aire, pero se entregan cantidades variables al espacio y a la cámara de derivación.
  • Controles neumáticos, eléctricos o analógicos disponibles
Especificaciones
    • Casing constructed of 22 ga. galvanized steel
    • BP-600 available in 6 unit sizes to handle 200-4,000 CFM
    • Damper assembly includes a galvanized single ½” thick box damper providing superior rigidity and close off for accurate control without the use of internal linkage. 
    • Insulation is 1/2" thick, 1.5 lb/ft3 dual density coated fiberglass that complies with NFPA 90A, ASTM C-665, and UL-181 requirements
    • Industry leading continuous welded primary inlet duct to minimize leakage with three stiffening beads for added rigidity
    • Damper rotates in a self-lubricating, long life, low friction thermoplastic bearing
    • Integral locking quadrant 
    • AHRI Certified, ETL listed, UL 1995,  Complies with NFPA 90A and UL 181
    • All BP-600 terminal units are AHRI certified and shipped with the AHRI seal

    Liners

    • ½” 1.5lbs fiberglass
    • ½” 1.5lbs foil faced
    • ½” Thermopure closed cell foam

    Other options available:

    • Hanger brackets
    • Custom options


Especificaciones técnicas
  • ReferenciaBypass-Terminal-Unit-Sound-Attenuator-BP-600
  • Familia de productoAir Terminal Units
  • Grupo de productosSingle Duct Air Terminals
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2019-04-09
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Material principalAcero Galvanizado
  • Diseñado enEstados Unidos
  • Fabricado enEstados Unidos
Clasificación
  • Categoría BIMobjectHVAC - Ventilación mecánica
  • Código Uniclass 2015Pr_65_65_24_16
  • Descripción Uniclass 2015Constant volume boxes
  • CSI MasterFormat 2014 Code23 36 13
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloConstant-Air-Volume Units
  • Número OmniClass23-33 41 17 11
  • Título OmniClass Constant Volume Air Terminal Units
  • CSI UniFormat II CódigoD30
  • CSI UniFormat II TítuloHVAC