Publique sus productos
Single Duct Air Terminal - Hot Water Reheat - TH-500
METALAIRE

Single Duct Air Terminal - Hot Water Reheat - TH-500

Traducido por Google,

El modelo TH-500 de Metalaire es la unidad terminal VAV más simple y más utilizada. Sus componentes básicos son caja de chapa aislada, compuerta de entrada redonda, caudalímetro y salida rectangular. Su función principal es regular el flujo de aire a un espacio ocupado. Cuando sea necesario, el Metalaire TH-500 se puede proporcionar con un serpentín de calentamiento en la descarga de la unidad para proporcionar recalentamiento.

  • Capacidades que van desde 80-7,270 CFM en 10 tamaños
  • Certificado AHRI, listado ETL, UL 1995, cumple con NFPA 90A y UL 181
  • Controles neumáticos, eléctricos, analógicos o digitales directos disponibles
  • Agua caliente o calefacción eléctrica disponible para aplicaciones de recalentamiento
Especificaciones
    • Damper rotates in a self-lubricating, long life, low friction thermoplastic bearing
    • Industry leading continuous welded primary inlet duct to minimize leakage with three stiffening beads for added rigidity
    • Mechanically fastened damper assembly shall be double layer, 18 gauge equivalent, galvanized steel with integral blade seal (<1% at 3.0" wg static pressure)
    • All metal constructed inlet flow sensor with extra balancing taps
    • Rectangular discharge with slip and drive duct connection
    • 22 ga. galvanized steel casing, mechanically sealed for low leakage construction
    • NEMA 1 rated control enclosure with stand-off to prevent penetration of casing
    • Full range of options and accessories available including liners, heating coils, access doors, attenuators, etc.
    • All TH-500 terminal units are AHRI certified and shipped with the AHRI seal

    Liners

    • ½” or 1” 1.5lbs fiberglass
    • ½”, ¾”, or 1” 1.5lbs foil faced
    • ½” or 1” Thermopure closed cell foam
    • ½” or 1” Fiberglass with solid metal double walled

    Access Doors

    • Damper 
    • Inlet sensor
    • Hot water coil
    • Electric heat

    Other options available:

    • 5 different control enclosures
    • 4 different handing configurations
    • 3 different outlet connections 
    • Hanger brackets
    • 4 different transformers
    • Multiple how water coil options
    • Multiple electric heat options
    • Custom options


Especificaciones técnicas
  • ReferenciaSingle-Duct-Air-Terminal-Unit-Hot-Water-Reheat-TH-500
  • Familia de productoAir Terminal Units
  • Grupo de productosSingle Duct Air Terminals
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2019-04-09
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Material principalAcero Galvanizado
  • Diseñado enEstados Unidos
  • Fabricado enEstados Unidos
Clasificación
  • Categoría BIMobjectHVAC - Ventilación mecánica
  • Código Uniclass 2015Pr_65_65_24_16
  • Descripción Uniclass 2015Constant volume boxes
  • CSI MasterFormat 2014 Code23 36 13
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloConstant-Air-Volume Units
  • Número OmniClass23-33 41 17 11
  • Título OmniClass Constant Volume Air Terminal Units
  • CSI UniFormat II CódigoD30
  • CSI UniFormat II TítuloHVAC