Publique sus productos
Commercial/Industrial Drum Louver for Spiral Duct Mount - Model RL-SP
METALAIRE

Commercial/Industrial Drum Louver for Spiral Duct Mount - Model RL-SP

Traducido por Google,

La persiana del tambor RL-SP permite la entrega de un chorro o patrón de aire difuso en la instalación de conductos en espiral. Son totalmente ajustables tanto en horizontal (a través de los deflectores de paletas) como en vertical (a través del tambor giratorio) para proporcionar el suministro de aire primario donde sea necesario en aplicaciones comerciales e industriales.

  • Puede ajustarse horizontalmente para proporcionar un chorro primario de flujo directo para tiros largos (a 0° de deflexión) o un patrón difuso de aire primario para tiros cortos con mayor dispersión (a 15° y 30° de deflexión).
  • El tambor cilíndrico permite que el aire primario se dirija verticalmente dentro de un arco de 60°.
  • La configuración de doble flujo disponible permite dividir el flujo de aire de suministro a través de paletas ajustables (RL-SP-DF)
  • Disponible hasta 48" de largo y es para usar en tubería espiral de 12" a 48".
  • Construcción de aluminio
Especificaciones
  • Models:
    RL-SP  Single Vane
    RL-SP-DF Dual Flow

    Finish:
    01 White
    02 Satin Silver
    03 Black
    24 Mill Finish
    28 Custom Colors (color match required)

Especificaciones técnicas
  • ReferenciaCommercial-Industrial-Drum-Louver-RL-SP
  • Familia de productoGrilles, Registers & Diffusers
  • Grupo de productosGrilles & Registers
  • Día de publicación2020-11-10
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Material principalAluminio
  • Diseñado enEstados Unidos
  • Fabricado enEstados Unidos
Clasificación
  • Categoría BIMobjectHVAC - Conductos
  • Clasificación IFC Terminal de aire
  • Nombre UNSPSCAir diffusers
  • Código UNSPSC40101505
  • Código Uniclass 2015Pr_70_65_04_02
  • Descripción Uniclass 2015Air diffusers
  • CSI MasterFormat 2014 Code23 37 13
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloDiffusers, Registers, and Grilles
  • Número OmniClass23-33 49 11
  • Título OmniClass Ventilation Diffusers
  • CSI UniFormat II CódigoD30
  • CSI UniFormat II TítuloHVAC