Publique sus productos
Steel Return Grille - 45° Louvered Face - Lay-in - Model SRH-6
METALAIRE

Steel Return Grille - 45° Louvered Face - Lay-in - Model SRH-6

Traducido por Google,

La rejilla de retorno de acero modelo SRH es una opción económica para aplicaciones de escape/retorno que requieren una construcción de acero.

  • El SRH está disponible en varios bordes para integrarse en una amplia gama de aplicaciones de techos y paredes laterales.
Especificaciones técnicas
  • ReferenciaConcealed-Mount-Steel-Grille-45-Louvered-Face-SRH
  • Familia de productoGrilles, Registers & Diffusers
  • Grupo de productosCeiling Diffusers
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2019-04-09
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Material principalAcero
  • Material secundarioAluminio
  • Diseñado enEstados Unidos
  • Fabricado enEstados Unidos
Clasificación
  • Categoría BIMobjectHVAC - Conductos
  • Clasificación IFC Terminal de aire
  • Nombre UNSPSCAir diffusers
  • Código UNSPSC40101505
  • Código Uniclass 2015Pr_70_65_04_02
  • Descripción Uniclass 2015Air diffusers
  • CSI MasterFormat 2014 Code23 37 13
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloDiffusers, Registers, and Grilles
  • Número OmniClass23-33 49 11 11
  • Título OmniClass Ceiling Ventilation Diffusers
  • CSI UniFormat II CódigoD30
  • CSI UniFormat II TítuloHVAC