Publique sus productos
Curved Blade Supply Grilles & Registers - Model L
METALAIRE

Curved Blade Supply Grilles & Registers - Model L

Traducido por Google,

Las rejillas y registros ajustables de hoja curva de aluminio de la serie L son una solución económica para aplicaciones que requieren instalaciones en techos o paredes laterales con patrones de aire direccional.

  • La serie L está disponible con patrones de aire direccionales de 1 vía, 2 vías, 2 vías opuestas, 3 vías y 4 vías
  • La serie L está construida de aluminio con aspas curvas ajustables que permiten el ajuste desde direcciones de aire totalmente horizontales a totalmente verticales.
  • Las unidades están disponibles con una amplia gama de opciones y accesorios, como amortiguadores de aletas opuestas, rejilla igualadora L9 y marco de yeso.
Especificaciones
  • Models
    Surface Mount (-1 Border)

    L-1 One-Way Long Blades
    S-1 One-Way Short Blades
    LT-1 Two-Way Long Blades
    ST-1 Two-Way Short Blades
    LTC-1 Two-Way Corner Blow Pattern
    LTC-3-1 Three-Way Corner Blow Pattern
    LS3-1 Three-Way Blow Pattern
    LS4-1 Four-Way Blow Pattern
    LV-1 One-Way Long Blades with Rear Vertical Blades
    SH-1 One-Way Short Blades with Rear Horizontal Blades
    LTV-1 Two-Way Long Blades with Rear Vertical Blades
    STH-1 Two-Way Short Blades with Rear Horizontal Blades
    Surface Mount (-1 Border) with Multi-Shutter Damper
    LM-1 One-Way Long Blades
    SM-1 One-Way Short Blades
    LTM-1 Two-Way Long Blades
    STM-1 Two-Way Short Blades
    LMH-1 One-Way Long Blades
    LTMH-1 Two-Way Long Blades
    LTCM-1 One-Way Corner Blow
    LTC3M-1 Three-Way Corner Blow
    LS3M-1 Three-Way Blow
    LS4M-1 Four-Way Blow
    Lay-In Mount (-6 Border)
    L-6 One-Way Long Blades
    S-6 One-Way Short Blades
    LT-6 Two-Way Long Blades
    ST-6 Two-Way Short Blades
    LTC-6 Two-Way Corner Blow Pattern
    LTC3-6 Three-Way Corner Blow Pattern
    LS3-6 Three-Way Blow Pattern
    LS4-6 Four-Way Blow Pattern
    LV-6 One-Way Long Blades with Rear Vertical Blades
    SH-6 One-Way Short Blades with Rear Horizontal Blades
    LTV-6 Two-Way Long Blades with Rear Vertical Blades
    STH-6 Two-Way Short Blades with Rear Horizontal Blades

    Finish
    01 - White
    02 - Satin Silver
    03 - Black
    24 - Mill Finish (Aluminum construction only)
    28 - Custom Colors (color matching required)

Especificaciones técnicas
  • ReferenciaCurved-Blade-Supply-Grilles-and-Registers-L
  • Familia de productoGrilles, Registers & Diffusers
  • Grupo de productosGrilles & Registers
  • Día de publicación2020-11-10
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Material principalAluminio
  • Diseñado enEstados Unidos
  • Fabricado enEstados Unidos
Clasificación
  • Categoría BIMobjectHVAC - Conductos
  • Clasificación IFC Terminal de aire
  • Nombre UNSPSCAir diffusers
  • Código UNSPSC40101505
  • Código Uniclass 2015Pr_70_65_04_02
  • Descripción Uniclass 2015Air diffusers
  • CSI MasterFormat 2014 Code23 37 13
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloDiffusers, Registers, and Grilles
  • Número OmniClass23-33 49 11 11
  • Título OmniClass Ceiling Ventilation Diffusers
  • CSI UniFormat II CódigoD30
  • CSI UniFormat II TítuloHVAC