Publique sus productos
Square Cone Face Diffuser - Model 5700
METALAIRE

Square Cone Face Diffuser - Model 5700

4.4 de 5 estrellas4.4(8 reseñas)
Traducido por Google,

Difusor de 2 conos de cara cuadrada y cuello redondo. Disponible en acero (5700), acero aluminizado (5700 AS) y aluminio (5700 AL), construcción.

  • El 5700 proporciona un patrón de descarga horizontal ajustado de 360° para una inducción superior y comodidad de los ocupantes
  • El 5700 se puede convertir en el campo en un difusor de 3 conos (5800) con la adición del Snap-58 opcional
  • Disponible en sistema métrico de 600 mm x 600 mm colocado
  • El modelo 5700A es ajustable de descarga horizontal a vertical
  • El borde de barra en T 6 se puede usar en aplicaciones de montaje en superficie agregando un marco de yeso de barra en T opcional (TBPF)
  • La serie 5700 es una excelente opción para aplicaciones VAV
Especificaciones
  • Diffuser

Especificaciones técnicas
  • Referenciasquare-face-diffuser-5700
  • Familia de productoGrilles, Registers & Diffusers
  • Grupo de productosCeiling Diffusers
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2018-11-18
  • Número de edición2
Información relacionada
  • Material principalAcero
  • Material secundarioAluminio
  • Diseñado enEstados Unidos
  • Fabricado enEstados Unidos
Clasificación
  • Categoría BIMobjectHVAC - Conductos
  • Clasificación IFC Terminal de aire
  • Nombre UNSPSCAir diffusers
  • Código UNSPSC40101505
  • Código Uniclass 2015Pr_70_65_04_02
  • Descripción Uniclass 2015Air diffusers
  • CSI MasterFormat 2014 Code23 37 13
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloDiffusers, Registers, and Grilles
  • Número OmniClass23-33 49 11 11
  • Título OmniClass Ceiling Ventilation Diffusers
  • CSI UniFormat II CódigoD30
  • CSI UniFormat II TítuloHVAC

Disponibilidad en regiones

Norteamérica
Canadá
Estados Unidos
México