Publique sus productos
Laminar Flow Environmental/Hospital Supply Diffuser - Model HPL
METALAIRE

Laminar Flow Environmental/Hospital Supply Diffuser - Model HPL

Traducido por Google,

Los difusores de flujo laminar HPL-CL están diseñados para la distribución de aire de suministro en entornos críticos, como quirófanos de hospitales y salas blancas. Los difusores están diseñados para suministrar un "pistón" vertical de baja velocidad de aire acondicionado.

  • El difusor de flujo laminar HPL-CL es fácil de limpiar y esterilizar. El conjunto de cara y núcleo se puede quitar de la cara para limpiarlo. Con el conjunto de la cara y el núcleo retirados, el interior de la placa trasera y el collar de entrada están libres de obstrucciones y son de fácil acceso
  • El difusor está disponible con una selección de tres áreas libres para la cara perforada: 23%, 40% y 51% maximizando el rango de capacidades para el HPL. El HPL también está disponible en construcción de aluminio o acero inoxidable.
Especificaciones
  • Models
    HPL-CL-AL-1 Aluminum Surface Mount
    HPL-CL-SA-1 Stainless Steel Face/Aluminum Backpan Surface Mount
    HPL-CL-SS-1 Stainless Steel Surface Mount
    HPL-CL-AL-6 Aluminum T-bar
    HPL-CL-SA-6 Stainless Steel Face/Aluminum Backpan T-bar
    HPL-CL-SS-6 Stainless Steel T-bar
    HPL-CL-AL-6M Aluminum T-bar Metric
    HPL-CL-SA-6M Stainless Steel Face/Aluminum Backpan T-bar Metric
    HPL-CL-SS-6M Stainless Steel T-bar Metric

    Finish
    01 White
    23 Satin Polish (Stainless Steel only)

Especificaciones técnicas
  • ReferenciaLaminar-Flow-Environmental-Hospital-Supply-Diffuser-HPL
  • Familia de productoGrilles, Registers & Diffusers
  • Grupo de productosCritical Environment Products
  • Día de publicación2020-11-10
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Material principalAluminio
  • Material secundarioAcero
  • Diseñado enEstados Unidos
  • Fabricado enEstados Unidos
Clasificación
  • Categoría BIMobjectHVAC - Conductos
  • Clasificación IFC Terminal de aire
  • Nombre UNSPSCAir diffusers
  • Código UNSPSC40101505
  • Código Uniclass 2015Pr_70_65_04_02
  • Descripción Uniclass 2015Air diffusers
  • CSI MasterFormat 2014 Code23 37 13
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloDiffusers, Registers, and Grilles
  • Número OmniClass23-33 49 11 11
  • Título OmniClass Ceiling Ventilation Diffusers
  • CSI UniFormat II CódigoD30
  • CSI UniFormat II TítuloHVAC