Publique sus productos
Low Profile Parallel Fan Powered Terminal with Electric Reheat - FVL-600
METALAIRE

Low Profile Parallel Fan Powered Terminal with Electric Reheat - FVL-600

Traducido por Google,

La unidad terminal con ventilador en paralelo modelo FVL-600 de Metalaire está diseñada para proporcionar un confort superior a las zonas mediante el funcionamiento intermitente del ventilador en paralelo. El aire primario acondicionado varía durante el enfriamiento mientras el ventilador se enciende durante el calentamiento. El aire primario no pasa por el ventilador. El modelo FVL-600 está diseñado con una altura reducida para aplicaciones de cielo raso de poca altura.

  • Capacidades que van desde 200-2500 CFM en 3 tamaños de carcasa
  • Altura reducida para aplicaciones de poca altura
  • Certificado AHRI, listado ETL, UL 1995, cumple con NFPA 90A y UL 181
  • Controles neumáticos, eléctricos, analógicos o digitales directos disponibles
Especificaciones
    • Single speed high efficiency PSC motor with SCR motor speed control
    • Field adjustable baffles, top and bottom, for balancing
    • Large bottom access panel provided for easy motor/blower servicing
    • Gasketed back draft damper to minimize leakage in cooling mode
    • Industry leading continuous welded primary inlet duct to minimize leakage with three stiffening beads for added rigidity
    • All metal constructed inlet flow sensor with extra balancing taps
    • NEMA 1 rated control enclosure with stand-off to prevent penetration of casing
    • Full range of options and accessories available including liners, heating coils, access doors, attenuators, etc.
    • All FVL-600 terminal units are AHRI certified and shipped with the AHRI seal

    Liners

    • ½” 1.5lbs fiberglass
    • ¾”, or 1” 1.5lbs foil faced
    • ½” or 1” Thermopure closed cell foam

    Access Doors

    • Damper
    • Motor/Blower
    • Inlet sensor
    • Hot water coil
    • Electric heat

    Other options available:

    • 5 different control enclosures
    • 4 different handing configurations
    • 3 different outlet connections 
    • Hanger brackets
    • 4 different transformers
    • Multiple how water coil options
    • Multiple electric heat options
    • Custom options


Especificaciones técnicas
  • ReferenciaLow-Profile-Parallel-Fan-Powered-Terminal-Electric-Reheat-FVL-600
  • Familia de productoAir Terminal Units
  • Grupo de productosFan Powered Air Terminal Units - Variable Volume
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2019-04-09
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Material principalAcero
  • Material secundarioAluminio
  • Diseñado enEstados Unidos
  • Fabricado enEstados Unidos
Clasificación
  • Categoría BIMobjectHVAC - Ventilación mecánica
  • Clasificación IFC Terminal de aire
  • Nombre UNSPSCAir diffusers
  • Código UNSPSC40101505
  • Código Uniclass 2015Pr_70_65_04_02
  • Descripción Uniclass 2015Air diffusers
  • CSI MasterFormat 2014 Code23 37 13
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloDiffusers, Registers, and Grilles
  • Número OmniClass23-33 49 11 11
  • Título OmniClass Ceiling Ventilation Diffusers
  • CSI UniFormat II CódigoD30
  • CSI UniFormat II TítuloHVAC