Publique sus productos
Low Profile Series Fan Powered Terminal Unit - Hot Water Reheat - FCL-600
METALAIRE

Low Profile Series Fan Powered Terminal Unit - Hot Water Reheat - FCL-600

Traducido por Google,

La unidad terminal alimentada por ventilador de la serie de perfil bajo modelo FCL-600 de Metalaire ha sido diseñada para proporcionar un equilibrio entre un funcionamiento silencioso, un espacio mínimo y un amplio rango de flujo con una altura reducida para aplicaciones de cielo raso de poca altura. Cada FCL incluye un panel de acceso inferior rígido. Estos paneles fáciles de quitar brindan acceso para permitir un mantenimiento sin problemas del motor del ventilador y el conjunto del ventilador. Los motores conmutados electrónicamente (ECM) opcionales están disponibles para minimizar el uso de energía.

  • Capacidades que van desde 340-1800 CFM en 2 tamaños de carcasa
  • Altura reducida para aplicaciones de poca altura
  • Certificado AHRI, listado ETL, UL 1995, cumple con NFPA 90A y UL 181
  • Agua caliente o calefacción eléctrica disponible para aplicaciones de recalentamiento
Especificaciones
    • Single speed high efficiency PSC motor with SCR motor speed control
    • Field adjustable baffles, top and bottom, for balancing
    • Large bottom access panel provided for easy motor/blower servicing
    • Damper rotates in a self-lubricating, long life, low friction thermoplastic bearing
    • Industry leading continuous welded primary inlet duct to minimize leakage with three stiffening beads for added rigidity
    • Mechanically fastened damper assembly shall be double layer, 18 gauge equivalent, galvanized steel with integral blade seal (<1% at 3.0" wg static pressure)
    • All metal constructed inlet flow sensor with extra balancing taps
    • NEMA 1 rated control enclosure with stand-off to prevent penetration of casing
    • Full range of options and accessories available including liners, heating coils, access doors, attenuators, etc.
    • All FCL-600 terminal units are AHRI certified and shipped with the AHRI seal

    Liners

    • ½” 1.5lbs fiberglass
    • ¾” 1.5lbs foil faced
    • ½” or 1” Thermopure closed cell foam

    Access Doors

    • Damper
    • Motor/Blower
    • Inlet sensor
    • Hot water coil
    • Electric heat

    Other options available:

    • 5 different control enclosures
    • 4 different handing configurations
    • 3 different outlet connections 
    • Hanger brackets
    • 4 different transformers
    • ECM Motors
    • Multiple how water coil options
    • Multiple electric heat options
    • Custom options


Especificaciones técnicas
  • ReferenciaLow-Profile-Series-Fan-Powered-Terminal-Unit-Hot-Water-Reheat-FCL-600
  • Familia de productoAir Terminal Units
  • Grupo de productosFan Powered Air Terminal Units - Constant Volume
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2019-04-09
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Material principalAcero
  • Material secundarioAluminio
  • Diseñado enEstados Unidos
  • Fabricado enEstados Unidos
Clasificación
  • Categoría BIMobjectHVAC - Ventilación mecánica
  • Clasificación IFC Terminal de aire
  • Nombre UNSPSCAir diffusers
  • Código UNSPSC40101505
  • Código Uniclass 2015Pr_70_65_04_02
  • Descripción Uniclass 2015Air diffusers
  • CSI MasterFormat 2014 Code23 37 13
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloDiffusers, Registers, and Grilles
  • Número OmniClass23-33 49 11 11
  • Título OmniClass Ceiling Ventilation Diffusers
  • CSI UniFormat II CódigoD30
  • CSI UniFormat II TítuloHVAC