Publique sus productos
Round Retrofit Terminal - RT-500
METALAIRE

Round Retrofit Terminal - RT-500

Traducido por Google,

Los terminales de aire acondicionado de la serie RT-500 de Metalaire están diseñados para regular el flujo de aire acondicionado en sistemas de distribución de aire de conducto simple o doble. También se pueden utilizar para proporcionar presiones positivas o negativas en aplicaciones de campana de flujo de laboratorio. La serie RT-500 está lista para instalarse en los conductos existentes frente a una antigua terminal aérea. La unidad terminal cuenta con el probado amortiguador de aire de la serie TH-500 de baja fuga.

  • Capacidades que van desde 80-4,200 CFM en 6 tamaños
  • Se instala fácilmente en los conductos existentes con modificaciones mínimas en los conductos
  • Controles neumáticos, eléctricos, analógicos o digitales directos disponibles
  • Recomendado para uso en sistemas de ductos con presión estática de hasta 3” wg
Especificaciones
    • Control components are shipped piped and wired
    • Recommended for use in duct systems with static pressure up to 3" water gauge
    • RT-500 is available in six sizes from 6" to 16" to handle 80 CFM – 4,200 CFM.
    • 22 ga. galvanized steel casing, mechanically sealed, low leakage construction.
    • Mechanically fastened damper assembly shall be double layer, 18 gauge equivalent, galvanized steel with integral blade seal (<1% at 3.0" wg static pressure).
    • Optional factory calibrated job-specific controls.
    • Multi-quadrant, averaging flow sensor for highly accurate (+/-5%) flow readings with varying inlet duct configurations after certified balancer has balanced terminal.
    • Easily accessible, steel balancing taps.
    • External control cabinet with offset mounting plate as standard.
    • RT-500 has beaded inlet and discharge for added rigidity and aids in secure flex duct connections

    Options available:

    • Custom options


Especificaciones técnicas
  • ReferenciaRound-Retrofit-Terminal-RT-500
  • Familia de productoAir Terminal Units
  • Grupo de productosDual Duct Air Terminal Units
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2019-04-09
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Material principalAcero Galvanizado
  • Diseñado enEstados Unidos
  • Fabricado enEstados Unidos
Clasificación
  • Categoría BIMobjectHVAC - Ventilación mecánica
  • Código Uniclass 2015Pr_65_65_24_16
  • Descripción Uniclass 2015Constant volume boxes
  • CSI MasterFormat 2014 Code23 36 13
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloConstant-Air-Volume Units
  • Número OmniClass23-33 41 17 11
  • Título OmniClass Constant Volume Air Terminal Units
  • CSI UniFormat II CódigoD30
  • CSI UniFormat II TítuloHVAC