Publique sus productos
Ultra Quiet Series Fan Powered Air Terminal Unit with Electric Reheat - FCQ-700
Ultra Quiet Series Fan Powered Air Terminal Unit with Electric Reheat - FCQ-700
Ultra Quiet Series Fan Powered Air Terminal Unit with Electric Reheat - FCQ-700
    METALAIRE

    Ultra Quiet Series Fan Powered Air Terminal Unit with Electric Reheat - FCQ-700

    Traducido por Google,

    La ATU con ventilador de la serie silenciosa modelo FCQ-700 de Metalaire ha sido diseñada para proporcionar los mejores niveles de ruido en el mercado. Los seis modelos de la línea de productos FCQ incluyen atenuadores de entrada y salida sintonizados exclusivamente. El FCQ incluye una pantalla interna de dispersión de flujo diseñada específicamente para proporcionar conversión acústica de baja frecuencia. Los atenuadores FCQ se suman a la longitud total, no al ancho, lo que facilita la instalación y el acceso.

    • Capacidades que van desde 200-4400 CFM en 6 tamaños de carcasa
    • Certificado AHRI, listado ETL, UL 1995, cumple con NFPA 90A y UL 181
    • Una de las cajas VAV más silenciosas de la industria
    • Agua caliente o calefacción eléctrica disponible para aplicaciones de recalentamiento
    Especificaciones
      • Single speed high efficiency PSC motor with SCR motor speed control
      • Field adjustable baffles, top and bottom, for balancing
      • Large top and bottom access panels which allow units to be rotated in the field eliminating left-hand/right-hand issues.
      • Units includes industry leading tuned inlet and discharge attenuators
      • Damper rotates in a self-lubricating, long life, low friction thermoplastic bearing
      • Industry leading continuous welded primary inlet duct to minimize leakage with three stiffening beads for added rigidity
      • All metal constructed inlet flow sensor with extra balancing taps
      • NEMA 1 rated control enclosure with stand-off to prevent penetration of casing
      • Full range of options and accessories available including liners, heating coils, access doors, attenuators, etc.
      • All FCQ-700 terminal units are AHRI certified and shipped with the AHRI seal

      Liners

      • 1” 1.5lbs fiberglass
      • ¾”, or 1” 1.5lbs foil faced
      • 1” Thermopure closed cell foam

      Access Doors

      • Damper
      • Motor/Blower
      • Inlet sensor
      • Hot water coil
      • Electric heat

      Other options available:

      • 5 different control enclosures
      • 4 different handing configurations
      • 3 different outlet connections 
      • Hanger brackets
      • 4 different transformers
      • ECM Motors
      • Multiple how water coil options
      • Multiple electric heat options
      • Custom options


    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaUltra-Quiet-Series-Fan-Powered-Air-Terminal-Unit-Electric-Reheat-FCQ-700
    • Familia de productoAir Terminal Units
    • Grupo de productosFan Powered Air Terminal Units - Constant Volume
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2019-04-09
    • Número de edición1
    Información relacionada
    • Material principalAcero
    • Material secundarioAluminio
    • Diseñado enEstados Unidos
    • Fabricado enEstados Unidos
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectHVAC - Ventilación mecánica
    • Clasificación IFC Terminal de aire
    • Nombre UNSPSCAir diffusers
    • Código UNSPSC40101505
    • Código Uniclass 2015Pr_70_65_04_02
    • Descripción Uniclass 2015Air diffusers
    • CSI MasterFormat 2014 Code23 37 13
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloDiffusers, Registers, and Grilles
    • Número OmniClass23-33 49 11 11
    • Título OmniClass Ceiling Ventilation Diffusers
    • CSI UniFormat II CódigoD30
    • CSI UniFormat II TítuloHVAC