Publique sus productos
AIR CIRCLE TABLES WITH STOOLS
Metalco

AIR CIRCLE TABLES WITH STOOLS

4.4 de 5 estrellas4.4(5 reseñas)
Traducido por Google,
AIR CIRCLE es la mesa redonda con taburetes integrados ganadora del premio Red Dot 2022 de diseño urbano. AIR CIRCLE es perfecto para equipar parques y espacios abiertos dedicados a las personas y fomentar la interacción social. Disponible en dos versiones de 4 o 6 plazas, la mitad de ellas siempre regulables en altura, con tapa de HPL y estructura de chapa de acero de alta resistencia para aumentar la estabilidad y la seguridad.
Especificaciones
  • AIR CIRCLE 4 L 1660 x W 1660 x h 434 H 730 | 53 Kg AIR CIRCLE 6 L 1860 x W 1860 x h 434 H 730 | 84 Kg
Especificaciones técnicas
  • ReferenciaAIR-CIRCLE
  • Familia de productoAIR CIRCLE
  • Grupo de productosAIR CIRCLE
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2024-04-12
  • Número de edición1
Clasificación
  • Categoría BIMobjectUrbanización y exteriores - Mobiliario para exteriores
  • Número OmniClass23-11 29 15
  • Título OmniClass Exterior Tables