Publique sus productos
ALFA BETA GAMMA PLANTER
ALFA BETA GAMMA PLANTER
ALFA BETA GAMMA PLANTER
ALFA BETA GAMMA PLANTER
    Metalco
    Archivados

    ALFA BETA GAMMA PLANTER

    4.8 de 5 estrellas4.8(17 reseñas)
    ALFA, BETA, and GAMMA are three irregularly shaped planters, that can can be combined with each other. They can be positioned individually or in compositions to create groups, islands, or lines. These planters are available in stainless steel, painted steel, and corten steel.
    Especificaciones
    • ALFA L 615 x W 700 x H 680 | 44 Kg BETA L 800 x W 700 x H 680 | 52 Kg GAMMA L 1215 x W 700 x H 680 | 75 Kg
    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaALFA-BETA-GAMMA
    • Familia de productoALFA BETA GAMMA
    • Grupo de productosALFA BETA GAMMA
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2024-04-12
    • Número de edición1
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectUrbanización y exteriores - Mobiliario para exteriores
    • Código Uniclass 2015Ss_45_40_28_25
    • Descripción Uniclass 2015External planter systems
    • Número OmniClass23-11 27 13 17
    • Título OmniClass Planters