Publique sus productos
EDGE SX | DX BENCH
Metalco
Archivados

EDGE SX | DX BENCH

Lightweight lines, smart functionality, and modern design are the main features of EDGE SMART, a bench made of HPC concrete consisting of two cantilevered seats joined by a steel element that also serves as a charging area with its USB sockets. EDGE is the winner of the 2019 IF Design Award.
Especificaciones
  • EDGE SX L 1990 x W 525 x H 455 | 320 Kg EDGE DX L 1990 x W 525 x H 455 | 310 Kg
Especificaciones técnicas
  • ReferenciaEDGE-DX
  • Familia de productoEDGE
  • Grupo de productosEDGE
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2024-04-12
  • Número de edición1
Clasificación
  • Categoría BIMobjectUrbanización y exteriores - Mobiliario para exteriores
  • Clasificación IFC Elemento de muebles
  • Código Uniclass 2015Pr_40_50_12
  • Descripción Uniclass 2015Chairs, seats and benches
  • Número OmniClass23-11 29 13 11
  • Título OmniClass Exterior Benches