Publique sus productos
MINI LEAN - Adjustable downlight
Metalmek

MINI LEAN - Adjustable downlight

Traducido por Google,
Downlight orientable
Especificaciones
  • Mountings: • Recessed fitting Light emission: • direct • symmetric • adjustable Projector body: • Die-cast aluminum Optical device: • Anodized aluminium reflector • Spot / 15° • Flood / 30° • Wide flood / 50° Light source: • CRI ≥ 90 • 3000K • 4000K • Color tolerance: 2 Step MacAdam • Lifetime (Ta=25°C): 50000h (L70B50) Wiring: • Class I • Feeding 220~240 V / 50-60 Hz Performance data: • Efficiency A+ • Protection level: IP20
Especificaciones técnicas
  • ReferenciaMINI-LEAN-1B
  • Familia de productoDOWNLIGHTS
  • Grupo de productosMETALMEK INDOOR
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2020-04-01
  • Número de edición1
  • Altura (mm)91
  • Ancho (mm)164
  • Profundidad (mm)164
Información relacionada
  • Material principalAluminio
  • Material secundarioVidrio
  • Diseñado enItalia
  • Fabricado enItalia
  • Peso Neto (kg)1.4
Clasificación
  • Categoría BIMobjectIluminación - Iluminación - Otros
  • Clasificación IFC Aplique de luz
  • Código ETIMEG000027
  • Nombre ETIMLuminaires
  • Número OmniClass23-35 47 11
  • Título OmniClass Lighting Fixtures
  • CSI UniFormat II CódigoD50
  • CSI UniFormat II TítuloELECTRICAL